(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジンクスプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジンクスプレー 420ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,852円 ~ 2,009円
税込価格
2,037円 ~ 2,210円

【特長】・スプレータイプのジンクリッチペイントで取扱いが簡単です。・高純度の亜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約30分、冬(10度)約60分
  • 容量(L):
    0.42
  • 塗布面積([[M2]]):
    約1.0~1.4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
815-9366
4976124320170
600.000

2個

2,009( 2,210円 )

1日目

その他
815-9367
4976124320187
500.000

2個

1,852( 2,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレータイプのジンクリッチペイントで取扱いが簡単です。
・高純度の亜鉛末を高濃度に配合していますので、優れた防錆力を発揮します。
【用途】
・鉄骨・タンク・鉄管・門扉・フェンス・産業機械などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジンクスプレー 420ml

ジンクスプレー 420ml

    さび止めスプレー 300ml

    さび止めスプレー 300ml

      シントー 水性カラースプレー

      シントー 水性カラースプレー

        ウスメ液 (ペイント)

        ウスメ液 (ペイント)

          スプレーラッカー 400ml

          スプレーラッカー 400ml

            高級サビ止めスプレー

            高級サビ止めスプレー

              ジンクリッチプライマー

              ジンクリッチプライマー

                空缶無地

                空缶無地

                  防腐・防虫ステイン 16L

                  防腐・防虫ステイン 16L

                    ラッカーウスメ液

                    ラッカーウスメ液

                      防腐・防虫ステイン 4L

                      防腐・防虫ステイン 4L

                        コーベステイン

                        コーベステイン

                          耐熱用スプレー 300ml

                          耐熱用スプレー 300ml

                            メーカー ニッぺ ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー コーワ ロックペイント シントーファミリー ロックペイント シントーファミリー ニッぺ
                            通常価格 1,852円 1,400円 984円 358円 1,841円 883円 1,478円 197円 2,597円 504円 7,370円 1,837円 1,841円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   5日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - その他 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 夏(30度)約30分、冬(10度)約60分 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - - - - - - - 約1時間
                            容量(L) 0.42 0.3 - - 0.4 - - - - - - - 0.3
                            塗布面積([[M2]]) 約1.0~1.4 約1.2~1.6 - - ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0 - - - - - - - 約1.8~2.2

                            ジンクスプレー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました