(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サワーコーン赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サワーコーン赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,353円
税込単価
6,988円

【特長】・コーンベースを使用しなくても倒れにくいコーンです。

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 幅×高さ(mm):
    380×700
  • トラスココード:
    854-7539
  • 質量(g):
    2700.000
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-U70

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・コーンベースを使用しなくても倒れにくいコーンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サワーコーン赤の型番HW-U70のページです。
型番HW-U70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サワーコーン赤

サワーコーン赤

    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

      サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

      サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

          サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

          サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

            レッドコーン

            レッドコーン

              サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

              サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                ユニット カットコーン(赤) 660H

                ユニット カットコーン(赤) 660H

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                    サンコー カラフルコーン700H 緑

                    サンコー カラフルコーン700H 緑

                      MF カラーコーン 赤

                      MF カラーコーン 赤

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                            メーカー トーグ安全工業 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 三甲 ユニット 三甲 三甲 エムエフ 三甲 三甲
                            通常価格 6,353円 737円 4,663円 659円 4,580円 1,004円 4,700円 1,300円 1,675円 1,675円 848円 1,898円 1,438円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   5日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            レッド - レッド その他 レッド レッド - - レッド グリーン レッド レッド イエロー
                            幅×高さ(mm) 380×700 380×700 - 380×700 - 380×700 - - - - - - -
                            トラスココード 854-7539 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2700.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            サワーコーン赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました