(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手指洗浄消毒器 (手洗い装置)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手指洗浄消毒器 (手洗い装置)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
686,951円
税込価格
755,646円

【特長】・前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。・全自動で手洗...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    壁面取付型
  • 電源(V):
    100
  • 奥行(mm):
    480
  • 高さ(mm):
    1640
  • 幅(mm):
    500
  • 材質1:
    本体:ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 別途2人用・3人用があります。
  • 電源は、本体用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。
  • 現場にて給水および排水工事が必要です。
  • 別途2人用・3人用があります。 電源は、本体用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。 現場にて給水および排水工事が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
タイプ詳細
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100V給湯器・ジェットタオル付
-
46000.0
105-9833

1個

686,951( 755,646円 )

18日目

200V給湯器・ジェットタオル付
-
46000.0
105-9834

1個

686,951( 755,646円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
・全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
・扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
・オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
【用途】
・手洗い、乾燥、アルコール消毒に。
【材質】
・本体:ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 別途2人用・3人用があります。
  • 電源は、本体用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。
  • 現場にて給水および排水工事が必要です。
  • 別途2人用・3人用があります。 電源は、本体用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。 現場にて給水および排水工事が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手指洗浄消毒器 (手洗い装置)

手指洗浄消毒器 (手洗い装置)

    エアータオル(温風タイプ)

    エアータオル(温風タイプ)

      収納ケース

      収納ケース

        充電用クリップ

        充電用クリップ

          ハンディツールケース 樹脂トランク

          ハンディツールケース 樹脂トランク

            メーカー 三共空調 エレクトロン ミスミ ELPA朝日電器 エンジニア
            通常価格 686,951円 65,073円 5,458円 1,096円 2,394円
            通常出荷日 18日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
            タイプ 壁面取付型 壁面取付型 - - -
            電源(V) 100 100 - - -
            奥行(mm) 480 - - - -
            高さ(mm) 1640 - - - -
            幅(mm) 500 - - - -

            手指洗浄消毒器 (手洗い装置)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンドドライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました