(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用スプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱用スプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,988円
税込単価
2,187円

【特長】・シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます・優れたさび止め効...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    耐熱スプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約1時間
  • 質量(g):
    358.000
  • 材質1:
    合成樹脂(シリコーン)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    約1.8~2.2

(i)ご注意

  • 常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 火気のある所では塗らないで下さい。車の場合はエンジンを止めてから塗装して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWP004

グレー
818-0136
4976124310409

2個

1,988( 2,187円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます
・優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります
【用途】
・ストーブ・焼却炉・煙突の塗装に
・自動車・バイクのマフラー部など

(i)ご注意

  • 常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 火気のある所では塗らないで下さい。車の場合はエンジンを止めてから塗装して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱用スプレー 300mlの型番HWP004のページです。
型番HWP004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用スプレー 300ml

耐熱用スプレー 300ml

    スプレーラッカー 400ml

    スプレーラッカー 400ml

      さび止めスプレー 300ml

      さび止めスプレー 300ml

        耐熱ペイントコート

        耐熱ペイントコート

          高級サビ止めスプレー

          高級サビ止めスプレー

            油性シリコンラッカースプレー

            油性シリコンラッカースプレー

              ジンクスプレー 420ml

              ジンクスプレー 420ml

                カラースプレー メタリック

                カラースプレー メタリック

                  シャーシーブラック 420ml

                  シャーシーブラック 420ml

                    鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                    鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                      耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

                      耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

                        300ml 耐熱スプレー

                        300ml 耐熱スプレー

                          マーキングスプレー 300ml

                          マーキングスプレー 300ml

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ 呉工業 シントーファミリー カンペハピオ ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ サンデーペイント エスコ ニッぺ
                            通常価格 1,841円 1,841円 1,400円 1,314円 883円 1,202円 1,852円 992円 1,014円 2,271円 1,599円 1,720円 1,224円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品用途 耐熱スプレー ラッカースプレー サビ止め塗料 耐熱スプレー - ラッカースプレー - カラースプレー シャーシースプレー - 耐熱スプレー 耐熱スプレー カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - 夏(30度)約30分、冬(10度)約60分 - - ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 - - 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
                            質量(g) 358.000 481.000 - - - - - - - 481.000 - - 349.000
                            材質1 合成樹脂(シリコーン)、顔料、有機溶剤 - 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - - - - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

                            耐熱用スプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWP003
                            HWP005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他818-01354976124310300

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            シルバー818-01374976124310508

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました