(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HT-WS195VH
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型 オクガイヨウトウユタンク ホームタンクリョウメン195

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,712円
税込単価
57,983円

【特長】・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)・錠前をする事により給...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    石油
  • タンク容量(L):
    198
  • 材質1:
    スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
  • タンク本体(mm)板厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)間口:
    1015
  • 内容積(L):
    220
  • 取出口:
    R1/2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

型番

HT-WS195VH 解除

Loading...

仕様

HT-WS195S【特長】
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
・盗難防止給油口キャップ付です。
【用途】
・屋外用の灯油タンク。
【商品仕様】
・短脚
・容量(L):198
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1015×621×1645
・容積(L):220
・ストレーナー・バルブ流量:2.8L/min
・JANコード:4968957601823
・質量:43.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
HT-WS195VH【特長】
・2回路小出しセット付です。
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
・盗難防止給油口キャップ付です。
【用途】
・屋外用の灯油タンク。
【商品仕様】
・短脚
・容量(L):198
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1015×621×1645
・容積(L):220
・ストレーナー・バルブ流量小出し:14L/min
・JANコード:4968957601830
・質量:43.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
商品情報を表示

HT-WS195VH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
ストレーナー・バルブ流量(L/min)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-WS195VH

4968957601830
43500
123-0058
2回路小出しセット付
621
1645
14
短脚

1個

52,712( 57,983円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)
・錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります(盗難防止給油口カバー付)
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)

・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-W195S、HT-WS195S>
・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-W195VH、HT-WS195VH>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型の型番HT-WS195VHのページです。
型番HT-WS195VHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

      屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

      屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

          MJテナーボールコック

          MJテナーボールコック

            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 瑞穂化成工業
            通常価格 51,472円 53,364円 55,342円 54,560円 14,039円
            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   4日目  
            商品タイプ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ -
            種類 石油 石油 石油 石油 -
            タンク容量(L) 198 198 133 210 -
            材質1 スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) -
            タンク本体(mm)板厚 1.6 1.6 1.6 1.6 -

            屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HT-WS195S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 質量(g) トラスココード 詳細タイプ 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ ストレーナー・バルブ流量
            (L/min)
            仕様

            51,472円

            ( 56,619円 )
            1個 あり

            8日目

            496895760182343500123-00573ウェイストレーナー付62116452.8短脚

            ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました