(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーさび止めスプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーさび止めスプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,374円 ~ 1,649円
税込価格
1,511円 ~ 1,814円

【特長】・乾燥がきわめて早い上塗りのさび止め塗料です。・1回塗りで仕上がり、作...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    約1.5
  • 塗り重ね可能時間:
    約4時間以上

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。
  • 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
  • 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
815-9352
4976124401374

2個

1,374( 1,511円 )

1日目

赤サビ
815-9353
4976124401473

2個

1,649( 1,814円 )

4日目

チョコレート
815-9354
4976124401770

2個

1,649( 1,814円 )

4日目

ブラック
815-9355
4976124401879

2個

1,374( 1,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥がきわめて早い上塗りのさび止め塗料です。
・1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
・強力防錆顔料配合で、防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません。)
・耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
【用途】
・門扉・手すり・シヤッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。
  • 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
  • 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーさび止めスプレー 300ml

カラーさび止めスプレー 300ml

    カラーさび止め塗料 0.7L

    カラーさび止め塗料 0.7L

      カラーさび止め塗料 1.6L

      カラーさび止め塗料 1.6L

        カラースプレーゼロ

        カラースプレーゼロ

          高級サビ止めスプレー

          高級サビ止めスプレー

            高級合成樹脂エナメル

            高級合成樹脂エナメル

              油性建物用 2L

              油性建物用 2L

                スプレーラッカー 400ml

                スプレーラッカー 400ml

                  カラースプレーZERO

                  カラースプレーZERO

                    鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                    鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                      油性建物用 0.7L

                      油性建物用 0.7L

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                        ロック 速乾サビ止めスプレー

                          シントー 水性カラースプレー

                          シントー 水性カラースプレー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ロックペイント ニッぺ シントーファミリー ニッぺ ロックペイント ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 1,374円 2,258円 4,528円 812円 883円 559円 3,829円 1,841円 812円 2,271円 2,026円 680円 984円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   2日目~   4日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 カラースプレー - その他 建物用 ラッカースプレー カラースプレー - 建物用 サビ止め塗料 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 油性 - - 油性 油性 - - - 油性 - 水性
                            乾燥時間 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 - - -
                            質量(g) 350.000 1140.0 2520.0 - - - - 481.000 - 481.000 - - -

                            カラーさび止めスプレー 300ml のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました