(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーさび止め塗料 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTT108-0.7
カラーさび止め塗料 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円

【特長】・乾燥がきわめて早い上塗りのさび止め塗料です。・1回塗りで仕上がり、作...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    1140.0
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.7
  • 塗布面積([[M2]]):
    約7
  • 塗り重ね可能時間:
    約4時間以上

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。
  • 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
  • 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

型番

HTT108-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

HTT108-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTT108-0.7

ブラック
815-9348
4976124401817

2個

2,258( 2,484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥がきわめて早い上塗りのさび止め塗料です。
・1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
・強力防錆顔料配合で、防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません。)
・耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
【用途】
・門扉・手すり・シヤッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。
  • 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
  • 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーさび止め塗料 0.7Lの型番HTT108-0.7のページです。
型番HTT108-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーさび止め塗料 0.7L

カラーさび止め塗料 0.7L

    カラーさび止め塗料 1.6L

    カラーさび止め塗料 1.6L

      油性屋外用 シルバー

      油性屋外用 シルバー

        水性木部用シーラー

        水性木部用シーラー

          水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

          水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              水性フレッシュワイド 0.7L

              水性フレッシュワイド 0.7L

                水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                  アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                  アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                        アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                        アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                          ハケ塗り用エナメル

                          ハケ塗り用エナメル

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン ニッぺ サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ
                            通常価格 2,258円 4,528円 2,620円 894円 1,991円 1,679円 2,205円 1,372円 3,808円 3,430円 1,915円 1,915円 537円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 - - - - - プライマー - - - - 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 - - - - 水性 水性 - 水性 水性 - -
                            乾燥時間 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - - - - - 約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃)
                            質量(g) 1140.0 2520.0 - - - - 1040 - - - - - -

                            カラーさび止め塗料 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTT101-0.7
                            HTT104-0.7
                            HTT107-0.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            2,449円

                            ( 2,694円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ホワイト815-93404976124401114

                            2,449円

                            ( 2,694円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            赤サビ815-93444976124401411

                            2,449円

                            ( 2,694円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            チョコレート815-93464976124401718

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました