(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTS101-0.7
水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,001円
税込単価
3,301円

【特長】・VOC含有量0.1%以下なので、地球に優しい室内塗料です。光触媒作用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1~2時間、冬(10度)約3~4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、水

型番

HTS101-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

HTS101-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTS101-0.7

815-9338
4976124401008
840.000
0.7
約3~8

2個

3,001( 3,301円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC含有量0.1%以下なので、地球に優しい室内塗料です。光触媒作用によりホルムアルデヒドやタバコ・ペット臭などを吸収分解します。
【用途】
・屋内のビニールかべ紙・砂かべ・繊維かべなどに。
・モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性ヤニシミ止めシーラー 0.7Lの型番HTS101-0.7のページです。
型番HTS101-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

    水性エコファミリー 1.6L

    水性エコファミリー 1.6L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

      NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

        NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

        NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

          NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

          NEW水性インテリアカラー浴室カベ 5L

            水性木部用シーラー

            水性木部用シーラー

              NEW水性インテリアカラー和室カベ

              NEW水性インテリアカラー和室カベ

                水性ウッドリフォームペイント

                水性ウッドリフォームペイント

                  NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

                  NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

                    NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                    NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                      つやだしニスうすめ液

                      つやだしニスうすめ液

                        防腐・防虫ステイン 0.7L

                        防腐・防虫ステイン 0.7L

                          ウスメ液 (ペイント)

                          ウスメ液 (ペイント)

                            メーカー ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 3,001円 4,230円 11,179円 3,552円 11,179円 894円 2,586円 1,300円 2,086円 4,693円 734円 2,547円 358円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   2日目~   9日目   9日目   2日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   7日目   5日目   4日目  
                            ホワイト - - - - 透明 その他 - - - 透明 - 透明
                            乾燥時間 夏(30度)約1~2時間、冬(10度)約3~4時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、水 合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 - - - 合成樹脂(アクリル)、水 - - - - - - -

                            水性ヤニシミ止めシーラー 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTS101-1.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            6,033円

                            ( 6,636円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            815-933949761244010152000.01.6約7~18

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました