(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン ハイルーパー

ビシャモン ハイルーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
706,581円 628,079円
税込単価
777,239円 690,887円

【特長】・電動油圧式・反転機のハイルーパーです。・手間のかかる投入作業のスピー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    250000.0
  • トラスココード:
    133-7892
  • 材質1:
    車輪:ウレタン
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 全高(mm):
    2014
  • 全長(mm):
    1206
  • 全幅(mm):
    1229
  • 走行方式:
    単相100
  • モーター出力(kW):
    0.56
  • 昇/降時間50Hz(秒):
    30
  • 昇/降時間60Hz(秒):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • ストローク(mm):
    1500
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    φ80(ウレタン)/φ75(ウレタン)
  • 投入高さ(mm):
    1591
  • 操作方法:
    2レバー式

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTR25

1個

706,581円

628,079

( 690,887円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動油圧式・反転機のハイルーパーです。
・手間のかかる投入作業のスピード化に威力を発揮します。
・移動が楽に3輪方式です。
【用途】
・DS(専用バケット台車)を使用し切り粉や粉体、小物製品の反転投入に最適です。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):0.4
・昇/降時間(秒)50Hz:33
・昇/降時間(秒)60Hz:27
・昇降方式:電動油圧式
・積載荷重(kg):250(台車別)
・電源:単相100V
・揚程(mm):1500
・積載荷重(kg):250(台車別)
・電源:単相100V
・昇/降時間(秒)50Hz:33
・揚程(mm):1500
・昇/降時間(秒)60Hz:27
・モーター出力(kW):0.4
・昇降方式:電動油圧式
・本体寸法(mm)全長×全幅×全高:1206×1229×2014
・最大角度(度):62
・2レバー式
・車輪:3輪方式
・質量:250kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

HTR25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン ハイルーパーの型番HTR25のページです。
型番HTR25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン ハイルーパー

ビシャモン ハイルーパー

    スクラップ台車 手動式

    スクラップ台車 手動式

      チルトトラック

      チルトトラック

        ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

        ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

          スクラップ台車 油圧式

          スクラップ台車 油圧式

            スクラップボックス ミニカーゴ

            スクラップボックス ミニカーゴ

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

                デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                  木工用バイス(台上型)

                  木工用バイス(台上型)

                    マグネットベース L-505

                    マグネットベース L-505

                      角形防振ゴム

                      角形防振ゴム

                        中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)

                        中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)

                          ノートPCアーム

                          ノートPCアーム

                            メーカー スギヤス トラスコ中山 スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 サンワサプライ サンワサプライ トラスコ中山 ホーザン 倉敷化工 未来工業 サンワサプライ
                            通常価格 706,581円 104,573円 143,029円 128,017円 169,861円 28,043円 24,900円 35,593円 6,736円 10,700円 7,989円 41,581円 17,524円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目~   8日目~   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - - スチール製 - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 250 - - - - 300 - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250000.0 - - - - - - - - - - - -

                            ビシャモン ハイルーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました