(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,306円
税込単価
15,737円

【特長】・ディスクパッドの厚みを測 定・タイヤの溝の深さを測定・ワンタッチ式で...

詳細情報を確認する

型番

HTP-12N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTP-12N

1個

14,306( 15,737円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクパッドの厚みを測 定
・タイヤの溝の深さを測定
・ワンタッチ式で正確な測定
・軽量で薄型にできています
・目盛は二重目盛で、色分けされています
・外目盛はディスクパッドの厚み
・内目盛はタイヤデプスの深さ
・整備記録などの記入作業、立会い車検などで必須のツール
【用途】
・ブレーキパットの残厚及びタイヤ溝深さ測定用
【商品仕様】
・測定範囲(mm)外目盛:2~12/ディスクパット用
・測定範囲(mm)内目盛:0~10/タイヤデプス用
・目盛(mm):0.1
・本体寸法:96.4×83×14.5mm
・トラスココード:838-0255
・質量:120g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージの型番HTP-12Nのページです。
型番HTP-12Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

      テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

      テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

        テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

        テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

          テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

          テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

              デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

              デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

                テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                  ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                  ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                      テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                      テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                        0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

                        0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

                          デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                          デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                            メーカー 日平機器 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 14,306円 40,611円 24,487円 27,148円 24,190円 48,037円 8,875円 32,414円 33,825円 24,533円 46,472円 10,000円 20,667円
                            通常出荷日 6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目   10日目  
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - - - - デジタル - ダイヤル ダイヤル - デジタル デジタル
                            目量・最小表示(mm) 0.1 - - - - - 0.02 - - - - 0.02 0.02
                            測定範囲(mm) 外目盛:2~12(ディスクパット用) / 内目盛:0~10(タイヤデプス用) - - - - - - - - - - 0~25 -
                            目盛種類 逆目盛 - - - - - - - 連続目盛 連続目盛 - - -
                            トラスココード 838-0255 - - - - - - - - - - - -

                            測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました