(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
229,177円 222,645円
税込単価
252,095円 244,910円

【特長】・CTL容器にセットし、容器を反転することで粒体の内容物を排出すること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    458
  • 内径(mm):
    565
  • JANコード:
    4582136042254
  • 質量(g):
    8000.0
  • トラスココード:
    814-7261
  • ドレンサイズ:
    150A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HTL-F-565 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTL-F-565

10

1個

229,177円

222,645

( 244,910円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CTL容器にセットし、容器を反転することで粒体の内容物を排出することができます。
・容器とシュートの接続部がフラットのため、粉溜まりがありません。
【用途】
・機器への投入用
【商品仕様】
・適用容器サイズ:565/565H
・高さ(mm)×角度(°):458×60
・ノズル:150A
・日東 排出シュート(フラットタイプ)
・トラスココード:814-7261
・質量:8kg
【材質/仕上】
・本体:SUS304

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565の型番HTL-F-565のページです。
型番HTL-F-565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

    日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-47

    日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-47

      日東 排出シュート HTL-565

      日東 排出シュート HTL-565

        ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

        ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

          積み重ね式密閉容器 10L・36L

          積み重ね式密閉容器 10L・36L

            ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

            ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

              ステンレスタンクコーティング密閉容器

              ステンレスタンクコーティング密閉容器

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                      通常価格 229,177円 188,316円 200,958円 48,668円 24,520円 75,553円 81,786円 37,681円 52,760円 43,066円
                      通常出荷日 19日目   19日目   19日目   11日目~   12日目   12日目~   10日目~   7日目   12日目   16日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 密閉タンク 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
                      材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                      高さ(mm) 458 375 396 - - - - 247 366 306
                      内径(mm) 565 470 565 - - - - 240 360 300
                      JANコード 4582136042254 4582136042230 4582136042094 - - - - 4560132185113 4560132185137 4560132185120

                      日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました