(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 排出シュート HTL-565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 排出シュート HTL-565

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
200,958円 178,631円
税込単価
221,054円 196,494円

【特長】・CTL容器にセットし、容器を反転することで粒体の内容物を排出すること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    396
  • 内径(mm):
    565
  • JANコード:
    4582136042094
  • 質量(g):
    6000
  • トラスココード:
    814-7245
  • ドレンサイズ:
    150A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HTL-565 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTL-565

10

1個

200,958円

178,631

( 196,494円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CTL容器にセットし、容器を反転することで粒体の内容物を排出することができます。
【用途】
・機器への投入用
【商品仕様】
・適用容器サイズ:565/565H
・高さ(mm)×角度(°):396×60
・ノズル:150A
・日東 排出シュート(HTL)
・トラスココード:814-7245
・質量:6kg
【材質/仕上】
・本体:SUS304

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 排出シュート HTL-565の型番HTL-565のページです。
型番HTL-565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 排出シュート HTL-565

日東 排出シュート HTL-565

    日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

    日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-565

      日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-47

      日東 排出シュート(フラットタイプ) HTL-F-47

        吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

        吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

          吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

          吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン
            通常価格 200,958円 229,177円 188,316円 28,474円 30,536円
            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   10日目   10日目  
            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 密閉タンク 密閉タンク
            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
            高さ(mm) 396 458 375 - -
            内径(mm) 565 565 470 - -
            JANコード 4582136042094 4582136042254 4582136042230 - -

            日東 排出シュート HTL-565のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました