(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラースプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTE101-300
アルミカラースプレー 300ml トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,349円
税込単価
2,584円

【特長】・カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えが出来ます。・密着力、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏(30℃):約15分、冬(10℃):約30分
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3

型番

HTE101-300 解除

Loading...

商品情報を表示

HTE101-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTE101-300

ホワイト
-
815-9333
4976124324000

2個

2,349( 2,584円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えが出来ます。
・密着力、耐久性に優れていますので、長時間アルミ建材を腐食から守ります。
【用途】
・サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・などのアルミ製の建材類。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラースプレー 300mlの型番HTE101-300のページです。
型番HTE101-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラースプレー 300ml

アルミカラースプレー 300ml

    アクリルラッカースプレー 300ml

    アクリルラッカースプレー 300ml

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

        カラーさび止めスプレー 300ml

        カラーさび止めスプレー 300ml

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

              サビテクトスプレー

              サビテクトスプレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                  マーキングスプレー 300ml

                  マーキングスプレー 300ml

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                          シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                          シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                            メーカー ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,160円 889円 811円 1,374円 989円 1,003円 1,864円 867円 1,224円 856円 894円 856円 1,720円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品用途 建物用 - - サビ止め塗料 - - サビ止め塗料 - カラースプレー - - - 塗料はがし剤
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 夏(30℃):約15分、冬(10℃):約30分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - - - 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 - - - -
                            質量(g) 290.000 349.000 - 350.000 - - - - 349.000 - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - -

                            アルミカラースプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTE102-300
                            HTE110-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード

                            2,369円

                            ( 2,606円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            ブラック-815-93344976124324109

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            透明-815-93374976124324901

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました