(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性フレッシュワイド 14L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTA108-14
水性フレッシュワイド 14L スイセイフレッシュワイド 14L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,851円
税込単価
26,236円

【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    18400.0
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
  • 容量(L):
    14
  • 塗布面積([[M2]]):
    116~132
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

型番

HTA108-14 解除

Loading...

商品情報を表示

HTA108-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTA108-14

その他
827-9433
4976124024856

1個

23,851( 26,236円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
・タレにくい、微臭タイプです。
・かび止め材、さび止め材配合しています。
【用途】
・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性フレッシュワイド 14Lの型番HTA108-14のページです。
型番HTA108-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性フレッシュワイド 14L

水性フレッシュワイド 14L

    水性フレッシュワイド 0.7L

    水性フレッシュワイド 0.7L

      水性フレッシュワイド 0.2L

      水性フレッシュワイド 0.2L

        水性フレッシュワイド 1.6L

        水性フレッシュワイド 1.6L

          水性フレッシュワイド 7L

          水性フレッシュワイド 7L

            水性フレッシュワイド 3.2L

            水性フレッシュワイド 3.2L

              ロック 水性建物用 0.7L

              ロック 水性建物用 0.7L

                シントー 鉄部用ペイント

                シントー 鉄部用ペイント

                  カラーさび止め塗料 0.7L

                  カラーさび止め塗料 0.7L

                    カラーさび止め塗料 1.6L

                    カラーさび止め塗料 1.6L

                      防腐・防虫ステイン 0.7L

                      防腐・防虫ステイン 0.7L

                        油性建物用 2L

                        油性建物用 2L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ロックペイント シントーファミリー ニッぺ ニッぺ ロックペイント ロックペイント ロックペイント
                            通常価格 19,200円 2,205円 969円 4,391円 11,528円 5,726円 1,722円 2,285円 2,258円 4,528円 2,547円 3,829円 2,597円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   4日目   4日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 - 油性 油性 水性 油性 -
                            乾燥時間 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - -
                            質量(g) 18400.0 1040 320.000 2370 9430.000 4340.000 - - 1140.0 2520.0 - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 - - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - -

                            水性フレッシュワイド 14Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTA101-14
                            HTA102-14
                            HTA103-14
                            HTA109-14
                            HTA114-14
                            HTA119-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            19,200円

                            ( 21,120円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アイボリー827-94054976124024153

                            23,851円

                            ( 26,236円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他827-94114976124024252

                            23,851円

                            ( 26,236円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ホワイト827-94174976124024351

                            23,851円

                            ( 26,236円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            チョコレート827-94394976124024955

                            23,851円

                            ( 26,236円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他827-94594976124025457

                            23,851円

                            ( 26,236円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他827-94764976124025952

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました