(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性フレッシュワイド 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性フレッシュワイド 1.6L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,391円 ~ 5,270円
税込価格
4,830円 ~ 5,797円

【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    2370
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    13~16.5
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

型番

未確定35件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
827-9410
4976124024221

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

その他
-
827-9426
4976124024528

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

その他
ライトブルー
827-9429
4976124024726

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9432
4976124024825

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

チョコレート
-
827-9438
4976124024924

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

レッド
-
827-9451
4976124025228

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

ブルー
-
827-9455
4976124025327

1個

5,270( 5,797円 )

2日目

その他
-
827-9458
4976124025426

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

ライトグリーン
-
827-9464
4976124025525

1個

4,391( 4,830円 )

7日目

その他
-
827-9469
4976124025624

1個

4,391( 4,830円 )

1日目

その他
-
827-9481
4976124026126

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
ミントグリーン
827-9487
4976124026225

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

その他
オフホワイト
827-9490
4976124026522

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
ウルトラマリン
827-9498
4976124027222

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9501
4976124027321

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9504
4976124027420

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

その他
-
827-9507
4976124027628

1個

4,391( 4,830円 )

8日目

その他
-
827-9510
4976124027826

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
ソフトアイボリー
827-9513
4976124027925

1個

5,270( 5,797円 )

8日目

その他
-
827-9518
4976124028021

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9524
4976124028120

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9530
4976124028427

1個

5,270( 5,797円 )

2日目

その他
-
827-9533
4976124028526

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9536
4976124028724

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9539
4976124028922

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9542
4976124029226

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

その他
-
827-9546
4976124029721

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
-
827-9549
4976124030024

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
ウォームホワイト
827-9552
4976124031243

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

その他
-
827-9555
4976124032356

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

その他
トウメイクリヤー
827-9558
4976124033148

1個

4,391( 4,830円 )

7日目

その他
-
827-9563
4976124033346

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

その他
ボルドー
827-9566
4976124033445

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

その他
-
827-9569
4976124033544

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

その他
-
827-9572
4976124033643

1個

5,270( 5,797円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
・タレにくい、微臭タイプです。
・かび止め材、さび止め材配合しています。
【用途】
・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性フレッシュワイド 1.6L

水性フレッシュワイド 1.6L

    水性フレッシュワイド 0.7L

    水性フレッシュワイド 0.7L

      水性フレッシュワイド 3.2L

      水性フレッシュワイド 3.2L

        水性フレッシュワイド 0.2L

        水性フレッシュワイド 0.2L

          水性フレッシュワイド 14L

          水性フレッシュワイド 14L

            水性フレッシュワイド 7L

            水性フレッシュワイド 7L

              カラーさび止め塗料 1.6L

              カラーさび止め塗料 1.6L

                ロック 水性建物用 0.7L

                ロック 水性建物用 0.7L

                  防腐・防虫ステイン 16L

                  防腐・防虫ステイン 16L

                    シントー 鉄部用ペイント

                    シントー 鉄部用ペイント

                      カラーさび止め塗料 0.7L

                      カラーさび止め塗料 0.7L

                        防腐・防虫ステイン 0.7L

                        防腐・防虫ステイン 0.7L

                          ラッカースプレー

                          ラッカースプレー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ロックペイント ロックペイント シントーファミリー ニッぺ ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 4,391円 2,205円 5,726円 969円 19,200円 11,528円 4,528円 1,722円 2,597円 2,285円 2,258円 2,547円 467円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   5日目~   5日目   4日目   4日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 - - 油性 水性 -
                            乾燥時間 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - -
                            質量(g) 2370 1040 4340.000 320.000 18400.0 9430.000 2520.0 - - - 1140.0 - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - -

                            水性フレッシュワイド 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました