(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性フレッシュワイド 0.2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性フレッシュワイド 0.2L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
969円 ~ 1,297円
税込価格
1,066円 ~ 1,427円

【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
  • 容量(L):
    0.2
  • 塗布面積([[M2]]):
    1.7~2
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

型番

未確定44件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
-
827-9402
4976124024108

2個

1,007( 1,108円 )

1日目

その他
クリーム
827-9408
4976124024207

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

ホワイト
-
827-9414
4976124024306

2個

1,163( 1,279円 )

2日目

イエロー
-
827-9420
4976124024405

2個

969( 1,066円 )

4日目

その他
-
827-9424
4976124024504

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
ライトブルー
827-9427
4976124024702

2個

969( 1,066円 )

7日目

その他
-
827-9430
4976124024801

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

チョコレート
-
827-9436
4976124024900

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

ブラック
-
827-9442
4976124025006

2個

969( 1,066円 )

1日目

グレー
-
827-9446
4976124025105

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

レッド
-
827-9449
4976124025204

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

ブルー
-
827-9453
4976124025303

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9456
4976124025402

2個

1,163( 1,279円 )

4日目

ライトグリーン
-
827-9462
4976124025501

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9467
4976124025600

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

-
827-9470
4976124025709

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9473
4976124025907

2個

1,163( 1,279円 )

4日目

その他
-
827-9479
4976124026102

2個

1,297( 1,427円 )

1日目

その他
ミントグリーン
827-9485
4976124026201

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
オフホワイト
827-9488
4976124026508

2個

1,163( 1,279円 )

4日目

その他
ブルー
827-9493
4976124027000

2個

1,163( 1,279円 )

4日目

その他
-
827-9496
4976124027208

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
フレッシュグリーン
827-9499
4976124027307

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
フレッシュベリー
827-9502
4976124027406

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
-
827-9505
4976124027604

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9508
4976124027802

2個

1,163( 1,279円 )

4日目

その他
-
827-9511
4976124027901

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9516
4976124028007

2個

1,163( 1,279円 )

2日目

その他
-
827-9522
4976124028106

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9525
4976124028205

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
スカイブルー
827-9528
4976124028403

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9531
4976124028502

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9534
4976124028700

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9537
4976124028908

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9540
4976124029202

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
アップルグリーン
827-9544
4976124029707

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
インディゴブルー
827-9547
4976124030000

2個

1,163( 1,279円 )

2日目

その他
-
827-9551
4976124031229

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
-
827-9553
4976124032325

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
トウメイクリヤー
827-9556
4976124033124

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

その他
-
827-9559
4976124033223

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
-
827-9561
4976124033322

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

その他
アースブラウン
827-9567
4976124033520

2個

969( 1,066円 )

7日目

その他
-
827-9570
4976124033629

2個

1,163( 1,279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
・タレにくい、微臭タイプです。
・かび止め材、さび止め材配合しています。
【用途】
・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性フレッシュワイド 0.2L

水性フレッシュワイド 0.2L

    水性フレッシュワイド 0.7L

    水性フレッシュワイド 0.7L

      水性フレッシュワイド 3.2L

      水性フレッシュワイド 3.2L

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

          ハケ塗り用エナメル

          ハケ塗り用エナメル

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

              水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

              水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                    水性木部用シーラー

                    水性木部用シーラー

                      水性フレッシュワイド 1.6L

                      水性フレッシュワイド 1.6L

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                          ハケ塗り用ラッカー

                          ハケ塗り用ラッカー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ
                            通常価格 969円 2,205円 5,726円 2,726円 537円 1,915円 1,915円 2,726円 2,627円 894円 4,391円 4,989円 478円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   8日目   8日目   9日目   8日目   2日目   1日目~   9日目   1日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - - - - - 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - - - 水性 - - - 水性 - -
                            乾燥時間 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - 約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃) - - - - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - 約30分(夏30℃)、60分(冬10℃)
                            質量(g) 320.000 1040 4340.000 - - - - - - - 2370 - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 - 合成樹脂(アクリル・アルキド) - - - - 合成樹脂(アクリル)、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 - 合成樹脂(アルキド)

                            水性フレッシュワイド 0.2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました