(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホダカ スートクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HT-4200
ホダカ スートクリーン センジョウザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,585円
税込単価
8,344円

【特長】・ボイラのスス・硫黄分除去剤です。【用途】・ボイラーのスス・硫黄分除去...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

HT-4200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-4200

106-9592
1L
1000

1個

7,585( 8,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
【用途】
・ボイラーのスス・硫黄分除去に。
【商品仕様】
・濃縮タイプ
・ポリ容器入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホダカ スートクリーンの型番HT-4200のページです。
型番HT-4200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホダカ スートクリーン

ホダカ スートクリーン

    ニッペコ コンクリートクリーナー

    ニッペコ コンクリートクリーナー

      青ニス除去剤 15L JIP604

      青ニス除去剤 15L JIP604

        青ニス除去剤 JIP104

        青ニス除去剤 JIP104

          クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

          クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

            ピッチクリーナー NX63

            ピッチクリーナー NX63

              青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

              青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

                スーパーヤニ取り・防サビスプレー

                スーパーヤニ取り・防サビスプレー

                  NICガス・やに除去スプレー

                  NICガス・やに除去スプレー

                    UES アオコ除去材 クリアップ

                    UES アオコ除去材 クリアップ

                      KOWA 保存容器300cc

                      KOWA 保存容器300cc

                        メーカー ホダカ ニッペコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス ダイゾーニチモリ ユー・イー・エス コーワ
                        通常価格 7,585円 2,080円 15,360円 585円 2,634円 657円 600円 592円 2,663円 8,520円 87円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   2日目~   3日目   1日目   4日目   6日目  
                        種類 液体 - 液体 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー - -

                        ホダカ スートクリーンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HT-4205
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 内容量 質量(g)

                        36,088円

                        ( 39,697円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        106-95915L880

                        除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました