(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ スーパーターボSホースセット(ケース付)

アサダ スーパーターボSホースセット(ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,586円  特別価格 
税込価格
22,645円  特別価格 

【特長】・電子着火のためライターは不要です。・銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎...

詳細情報を確認する

型番

HT133SC 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT133SC

1個

20,586円

19,770

( 21,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子着火のためライターは不要です。
・銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
・ホース付きのため、狭所での作業に最適です。
・使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
【用途】
・ロウ付け作業に。
【商品仕様】
・炎温度(℃):2200
・発熱量(kcal/h):3000
・燃焼時間(分):100
・トーチサイズ(mm):φ13
・能力:軟ロウ付:~φ1 1/2"/硬ロウ付:~φ7/8"
・ホース長さ:1.4m
・ガス消費量:250g/h
・JANコード:4991756281910
・トラスココード:829-1513
・質量:1.45kg
【セット内容/付属品】
・NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ)

商品情報

製品仕様

型番炎温度(℃)発熱量(kcal/h)燃焼時間(分)トーチサイズ(mm)能力ホース長さガス消費量JANコードトラスココード質量付属品
HT133SC22003000100φ13軟ロウ付:~φ1 1/2"/ 硬ロウ付:~φ7/8"1.4m250g/h4991756281910829-15131.45kgNEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ スーパーターボSホースセット(ケース付)

アサダ スーパーターボSホースセット(ケース付)

    プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

    プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

      パワートーチ

      パワートーチ

        新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

        新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

          プロパンバーナー Mタイプ

          プロパンバーナー Mタイプ

            ロキシー400Lキット

            ロキシー400Lキット

              プロパンバーナーMタイプ

              プロパンバーナーMタイプ

                トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                  ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                  ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

                    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                        プロパンバーナー_SSタイプ

                        プロパンバーナー_SSタイプ

                          プロパンバーナーSタイプ

                          プロパンバーナーSタイプ

                            メーカー アサダ アサダ 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 アサダ 新富士バーナー レッキス工業 スタイル・インデックス サカエ富士 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー
                            通常価格 20,586円 14,497円 3,300円 31,927円 15,620円 62,207円 20,000円 10,800円 6,936円 18,059円 3,500円 21,065円 22,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  

                            アサダ スーパーターボSホースセット(ケース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました