(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,722円
税込単価
20,594円

【特長】・専用取付金具によりΦ42.7~48.6のパイプに取付可能です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ランプホルダ
  • JANコード:
    4530118103127
  • トラスココード:
    805-2877
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・クランプ別売 口出し線が上向きになる方向での取付けはしないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSW1

1個

18,722( 20,594円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用取付金具によりΦ42.7~48.6のパイプに取付可能です。
【用途】
・投光用
【商品仕様】
・リード線0.2m付パイプ取付式防雨形仕上色:グレイ
・適合ランプ 反射形水銀ランプ:HRF700~1000X
・適合ガード:GHW5
・適合パイプ取付クランプ:CNHA201
・適合ポールトップ金具:APT141
・JANコード:4530118103127
・トラスココード:805-2877
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・アルミダイカスト
・磁器
・シリコンゴム

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・クランプ別売 口出し線が上向きになる方向での取付けはしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴムの型番HSW1のページです。
型番HSW1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

    フジマック FMC TRYレフ球500W

    フジマック FMC TRYレフ球500W

      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

        位置ボックスカバー EYG16-28-G

        位置ボックスカバー EYG16-28-G

          赤外線電球ホルダ

          赤外線電球ホルダ

            岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

            岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

              岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

              岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

                タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

                  岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

                  岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

                    LED作業灯 RGL-5

                    LED作業灯 RGL-5

                      投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

                      投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                          LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                          LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                            メーカー 岩崎電気 フジマック エーコー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 TJMデザインタジマツール 岩崎電気 ハタヤリミテッド 東芝ライテック 岩崎電気 ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,722円 998円 1,178円 1,466円 6,537円 7,943円 5,300円 3,365円 19,201円 18,617円 12,362円 8,231円 48,370円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 関連用品 - 交換球 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 投光器 関連用品 関連用品 投光器
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション -
                            詳細タイプ ランプホルダ - - 位置ボックスカバー 電球ホルダ ランプホルダ ランプホルダ - ランプホルダ - - ランプホルダ -
                            JANコード 4530118103127 - - - 4530118103011 4530118103431 4530118101574 - 4530118101277 - - 4530118103448 -
                            トラスココード 805-2877 - - - 805-2878 805-2911 805-2936 - 805-2810 - - 805-2914 -

                            岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました