(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッカースプレーEXE 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッカースプレーEXE 400ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
988円 ~ 1,185円
税込価格
1,087円 ~ 1,304円

【特長】・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です。・有害な鉛化合物、トルエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間
  • 質量(g):
    422.000
  • 材質1:
    ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.4
  • 塗布面積([[M2]]):
    ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
818-0055
4976124264146

2個

1,185( 1,304円 )

2日目

グレー
-
818-0057
4976124264245

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

ブラック
-
818-0059
4976124264344

2個

988( 1,087円 )

2日目

その他
-
818-0061
4976124264443

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

透明
-
818-0063
4976124264542

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

その他
ピンク
818-0065
4976124264641

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

オレンジ
-
818-0069
4976124264849

2個

1,185( 1,304円 )

2日目

イエロー
-
818-0071
4976124264948

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

ライトグリーン
-
818-0073
4976124265044

2個

988( 1,087円 )

1日目

-
818-0075
4976124265143

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

ブルー
-
818-0079
4976124265341

2個

1,185( 1,304円 )

4日目

その他
-
818-0081
4976124265440

2個

1,185( 1,304円 )

1日目

チョコレート
-
818-0083
4976124265549

2個

1,185( 1,304円 )

1日目

アイボリー
-
818-0085
4976124265648

2個

1,088( 1,197円 )

2日目

ゴールド
-
818-0087
4976124265747

2個

1,091( 1,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です。
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用しています。
・簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。
【用途】
・自転車・家具・冷蔵庫など電化製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングに。

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカースプレーEXE 400ml

ラッカースプレーEXE 400ml

    ラッカースプレーEXE 300ml

    ラッカースプレーEXE 300ml

      アクリルラッカースプレー 300ml

      アクリルラッカースプレー 300ml

        アクリルラッカースプレー 400ml

        アクリルラッカースプレー 400ml

          スプレーラッカー 400ml

          スプレーラッカー 400ml

            マーキングスプレー 300ml

            マーキングスプレー 300ml

              カラースプレー メタリック

              カラースプレー メタリック

                さび止めスプレー 300ml

                さび止めスプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                    木部用プライマー

                    木部用プライマー

                      マーキングカラースプレー (細書)

                      マーキングカラースプレー (細書)

                        蛍光スプレーYR 300ml

                        蛍光スプレーYR 300ml

                          浴室用塗料スプレー

                          浴室用塗料スプレー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー ニッぺ アサヒペン アサヒペン シントーファミリー 日本緑十字社 アサヒペン
                            通常価格 988円 1,027円 889円 1,096円 1,841円 1,224円 992円 1,400円 898円 802円 580円 4,200円 1,858円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - - -
                            質量(g) 422.000 349.000 349.000 - 481.000 349.000 - - - - - - -
                            材質1 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - - -
                            容量(L) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 - 0.3 - - - - -

                            ラッカースプレーEXE 400mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ギターの塗装
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/06
                            ヴィンテージギターと同じニトロセルロースでアクリル不使用のスプレーということで使用しました。

                            仕上がりはアクリルの方がキレイと言われていますが、水研ぎしてパフがけすると高級感のある深い艶がしっかり出ます。

                            また乾きも早いので、作業効率も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ギターの塗装
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/06
                            ヴィンテージギターと同じニトロセルロースでアクリル不使用のスプレーということで使用しました。

                            仕上がりはアクリルの方がキレイと言われていますが、水研ぎしてパフがけすると高級感のある深い艶がしっかり出ます。

                            また乾きも早いので、作業効率も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました