(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッカースプレーEXE 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSW013-300
ラッカースプレーEXE 300ml ラッカースプレーEXE 300ML

通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です。・有害な鉛化合物、トルエ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    ラッカースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間
  • 質量(g):
    349.000
  • 材質1:
    ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    ●鉄部:0.8~1.1●木部:0.4~0.8

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

HSW013-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSW013-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSW013-300

ブルー
818-0078
4976124265334

1個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です。
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用しています。
・簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。
【用途】
・吹き付け塗り・その他マーキングに。
【材質】
・ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッカースプレーEXE 300mlの型番HSW013-300のページです。
型番HSW013-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカースプレーEXE 300ml

ラッカースプレーEXE 300ml

    ラッカースプレーEXE 400ml

    ラッカースプレーEXE 400ml

      マーキングスプレー 300ml

      マーキングスプレー 300ml

        ラッカースプレーJ スプレー塗料

        ラッカースプレーJ スプレー塗料

          アクリルラッカースプレー 300ml

          アクリルラッカースプレー 300ml

            シントーファミリー 水性カラースプレー

            シントーファミリー 水性カラースプレー

              シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

              シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                    サビテクトスプレー

                    サビテクトスプレー

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                        鉄部用クリヤコートスプレー

                        鉄部用クリヤコートスプレー

                          くもりガラススプレー 20018K

                          くもりガラススプレー 20018K

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ サンデーペイント ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン カンペハピオ エスコ アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 1,027円 988円 1,224円 343円 889円 1,385円 1,720円 1,003円 811円 1,864円 1,380円 1,263円 1,535円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品用途 ラッカースプレー - カラースプレー ラッカー - カラースプレー 塗料はがし剤 - - サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 - - - - - - - -
                            質量(g) 349.000 422.000 349.000 - 349.000 - - - - - - - -
                            材質1 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - - - - - - - -

                            ラッカースプレーEXE 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSW004-300
                            HSW005-300
                            HSW006-300
                            HSW014-300
                            HSW015-300
                            HSW016-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他818-00604976124264436

                            1,183円

                            ( 1,301円 )
                            1個 -

                            1日目

                            透明818-00624976124264535

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他818-00644976124264634

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他818-00804976124265433

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            チョコレート818-00824976124265532

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            アイボリー818-00844976124265631

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました