(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,201円
税込単価
21,121円

【特長】・固定式・防雨形です。【用途】・投光用【商品仕様】・リード線0.2m付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ランプホルダ
  • JANコード:
    4530118101277
  • トラスココード:
    805-2810
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 別売りのガード(GHS3)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSW

1個

19,201( 21,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式・防雨形です。
【用途】
・投光用
【商品仕様】
・リード線0.2m付固定式防雨形仕上色:グレイ
・口出線、キャブタイヤケーブル(2CT):1.25mm[[の2乗]]×2心
・取付許容範囲:上向き使用最大45°、下向き使用最大30°
・JANコード:4530118101277
・トラスココード:805-2810
・質量:3kg
【材質/仕上】
・アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 別売りのガード(GHS3)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカストの型番HSWのページです。
型番HSWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカスト

    岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

    岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

        屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

        屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

          作業灯 リフレクターランプ

          作業灯 リフレクターランプ

            フジマック FMC TRYレフ球500W

            フジマック FMC TRYレフ球500W

              エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

              エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                  LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                  LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                    LED作業灯 RGL-5

                    LED作業灯 RGL-5

                      ハロゲンワークライト 500W WLT-260

                      ハロゲンワークライト 500W WLT-260

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                        岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                          RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                          RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド フジマック エーコー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド EARTH MAN 岩崎電気 ハタヤリミテッド
                            通常価格 19,201円 18,722円 7,943円 4,556円 5,760円 998円 1,178円 4,800円 48,370円 18,617円 1,770円 8,231円 6,946円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   8日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 投光器 投光器 - 交換球 投光器 投光器 投光器 投光器 関連用品 投光器
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - オプション -
                            詳細タイプ ランプホルダ ランプホルダ ランプホルダ - - - - - - - - ランプホルダ -
                            JANコード 4530118101277 4530118103127 4530118103431 - - - - - - - - 4530118103448 -
                            トラスココード 805-2810 805-2877 805-2911 - - - - - - - - 805-2914 -

                            岩崎 ランプホルダ(投光器) アルミダイカストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました