(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,091円
税込単価
18,800円

【特長】・先端曲げ型です。・オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    235
  • トラスココード:
    853-5995
  • JANコード:
    4580372201701
  • 質量(g):
    215
  • 品名:
    スナップリングプライヤー

型番

HSP-601B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSP-601B

1個

17,091( 18,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端曲げ型です。
・オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプです。
【用途】
・通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。
【商品仕様】
・全長:235mm
・適合止め輪:12~38
・先端太さ:φ1.5
・JANコード:4580372201701
・トラスココード:853-5995
・質量:215g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)の型番HSP-601Bのページです。
型番HSP-601Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

    ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

    ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

      ヤマダ ノンドリップノズルF

      ヤマダ ノンドリップノズルF

        ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

        ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

          ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

          ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

            ハスコー オイルシールプーラー

            ハスコー オイルシールプーラー

              ヤマダ ノンドリップノズルH

              ヤマダ ノンドリップノズルH

                ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

                ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

                  ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                  ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                      メーカー HASCO HASCO ヤマダコーポレーション HASCO HASCO HASCO ヤマダコーポレーション HASCO HASCO HASCO
                      通常価格 17,091円 17,091円 22,750円 17,091円 27,532円 28,795円 20,455円 25,632円 23,715円 47,489円
                      通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   6日目  
                      商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 - ブレーキ関連 エンジン関連 汎用ツール - エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール
                      全長(mm) 235 235 - - - - - - 750 672
                      トラスココード 853-5995 853-5994 - 853-5889 853-5898 853-5980 - 853-5926 853-5897 853-5881
                      JANコード 4580372201701 4580372201695 - 4580372200339 4580372200575 4580372201602 - 4580372201145 4580372200544 4580372200087
                      質量(g) 215 205 - 270 879 710 - 430 1630 1860

                      ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました