(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,091円
税込単価
18,800円

【特長】・ストレートスリム型です。・マスターシリンダーや、パーキング付きキャリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    235
  • トラスココード:
    853-5994
  • JANコード:
    4580372201695
  • 質量(g):
    205
  • 品名:
    スナップリングプライヤー

型番

HSP-601 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSP-601

1個

17,091( 18,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートスリム型です。
・マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
【用途】
・通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。
【商品仕様】
・全長:235mm
・適合止め輪:12~38
・先端太さ:φ1.5
・JANコード:4580372201695
・トラスココード:853-5994
・質量:205g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤーの型番HSP-601のページです。
型番HSP-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤー

    ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

    ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

      ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

      ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

        ハスコー オイルシールプーラー

        ハスコー オイルシールプーラー

          ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

          ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

            ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

            ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

              ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

              ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                  ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

                  ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

                    メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                    通常価格 17,091円 17,091円 27,532円 28,795円 47,489円 25,632円 17,091円 23,715円 27,532円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   6日目   4日目   5日目  
                    商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 ブレーキ関連 汎用ツール エンジン関連
                    全長(mm) 235 235 - - 672 - - 750 583
                    トラスココード 853-5994 853-5995 853-5898 853-5980 853-5881 853-5926 853-5889 853-5897 853-5901
                    JANコード 4580372201695 4580372201701 4580372200575 4580372201602 4580372200087 4580372201145 4580372200339 4580372200544 4580372200605
                    質量(g) 205 215 879 710 1860 430 270 1630 1630

                    ハスコー HSP-601 スナップリングプライヤーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました