(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性屋外用 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSP2AA-0.7
油性屋外用 シルバー ユセイオクガイヨウ シルバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

【特長】・輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    8時間以上

型番

HSP2AA-0.7 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSP2AA-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
仕様
乾燥時間
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSP2AA-0.7

-
-
-
約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)
781-4267
4976124160011
1040
0.7
7~8

2個

2,620( 2,882円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。
・鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。
・水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
【用途】
・フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性屋外用 シルバーの型番HSP2AA-0.7のページです。
型番HSP2AA-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性屋外用 シルバー

油性屋外用 シルバー

    油性シリコンラッカースプレー

    油性シリコンラッカースプレー

      油性建物用 2L

      油性建物用 2L

        シルバーコート

        シルバーコート

          水性木部用シーラー

          水性木部用シーラー

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

              油性建物用 0.7L

              油性建物用 0.7L

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  油性ウレタン建物用 0.7L

                  油性ウレタン建物用 0.7L

                    ラッカースプレー

                    ラッカースプレー

                      油性ウレタン建物用 1.6L

                      油性ウレタン建物用 1.6L

                        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                          シントー 水性カラースプレー

                          シントー 水性カラースプレー

                            メーカー ニッぺ カンペハピオ ロックペイント アサヒペン ニッぺ アサヒペン ロックペイント アサヒペン ロックペイント シントーファミリー ロックペイント アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,620円 1,202円 3,829円 1,005円 894円 1,991円 2,026円 8,780円 2,067円 467円 3,572円 2,476円 984円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   2日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   5日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            シルバー - - シルバー 透明 - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - 合成樹脂(アクリル)、水 - - - - - - - -
                            塗り重ね可能時間 8時間以上 - - - - - - - - - - - -

                            油性屋外用 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSP2AA-1.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品用途 商品タイプ 仕様 乾燥時間 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            4,318円

                            ( 4,750円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            屋根・トタン用塗料(缶)油性約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)781-4275497612416002823701.616~24

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました