(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

通常単価(税別)
45,412円
税込単価
49,953円

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています・表面はクロニッケル...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    355
  • 刃長(mm):
    110
  • JANコード:
    4560118242656
  • トラスココード:
    853-4155
  • 質量(g):
    810
  • 材質1:
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2:
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

型番

HSLD-3135 解除

Loading...

商品仕様

【型番:HSLD-3135】
・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
・全長(mm):355
・刃長(mm):110

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSLD-3135

1個

45,412( 49,953円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています
・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります
・本職用板金鋏になります
【用途】
・板金加工用本職鋏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLD角波サイディング35号の型番HSLD-3135のページです。
型番HSLD-3135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

    本職板金鋏 SLD厚物直刃

    本職板金鋏 SLD厚物直刃

      “SLD直線切”

      “SLD直線切”

        メーカー 盛光 盛光 盛光
        通常価格 45,412円 18,531円 20,574円
        通常出荷日 9日目   9日目   1日目  
        全長(mm) 355 - -
        刃長(mm) 110 - -
        JANコード 4560118242656 - -
        トラスココード 853-4155 - -
        質量(g) 810 - -

        本職板金鋏 SLD角波サイディング35号のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました