(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 SLD厚物直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSLD-0333
本職板金鋏 SLD厚物直刃 バンキンハサミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,613円
税込単価
27,074円

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2:
    刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • 刃先:
    厚物用ストレート

型番

HSLD-0333 解除

Loading...

商品情報を表示

HSLD-0333 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSLD-0333

355
50
4560118242502
853-4133
890.000

1個

24,613( 27,074円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLD厚物直刃の型番HSLD-0333のページです。
型番HSLD-0333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本職板金鋏 SLD厚物直刃

本職板金鋏 SLD厚物直刃

    本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

    本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

      “SLD切箸高級エグリ刃”

      “SLD切箸高級エグリ刃”

        本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm

        本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm

          メーカー 盛光 盛光 盛光 盛光
          通常価格 18,531円 53,639円 19,490円 54,544円
          通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目  
          材質1 本体:極軟鋼SAE1006 本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1 本体:極軟鋼SAE1006 本体ステンレス鋼SUS410
          材質2 刃:日立安来ハガネSLD鋼 - 刃:日立安来SLD鋼 刃:日立ハイスYXM1
          刃先 厚物用ストレート ストレート - 縦切

          本職板金鋏 SLD厚物直刃のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HSLD-0327
          HSLD-0330
          HSLD-0336
          HSLD-0339
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (mm)
          刃長
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          18,531円

          ( 20,384円 )
          1個 あり

          9日目

          290504560118242489853-4131610

          22,368円

          ( 24,605円 )
          1個 -

          9日目

          320504560118242496853-4132850.000

          25,921円

          ( 28,513円 )
          1個 -

          9日目

          38555-853-41341000.000

          29,668円

          ( 32,635円 )
          1個 -

          9日目

          410554560118242526853-41351110.000

          板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました