(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 F12-19R用巾木セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士 F12-19R用巾木セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,919円
税込単価
20,811円

【特長】・工具なしで取付けできます。【用途】・高所からの転落防止。・高所からの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-HK

1個

18,919( 20,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで取付けできます。
【用途】
・高所からの転落防止。
・高所からの材料の落下防止。
【商品仕様】
・部材名巾木です。
・F12-19R用です。
・トラスココード:851-5231
・質量:8kg
【材質/仕上】
・スチール亜鉛メッキ
【セット内容/付属品】
・巾木長2枚
・巾木短2枚
・横桟2本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 F12-19R用巾木セットの型番HS-HKのページです。
型番HS-HKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 F12-19R用巾木セット

富士 F12-19R用巾木セット

    仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

    仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

      富士 FKK仮囲い横型

      富士 FKK仮囲い横型

        富士 FKK仮囲い縦型

        富士 FKK仮囲い縦型

          G型用手摺り

          G型用手摺り

            富士 継ぎ材

            富士 継ぎ材

              ナカオ A型用階段手摺り(片側)

              ナカオ A型用階段手摺り(片側)

                A型天板手摺り

                A型天板手摺り

                  折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

                  折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

                    仮設足場台"フジステージ"オプション

                    仮設足場台"フジステージ"オプション

                      メーカー 藤本工業 藤本工業 藤本工業 藤本工業 ナカオ 藤本工業 ナカオ ナカオ ナカオ 藤本工業
                      通常価格 18,919円 20,020円 72,834円 55,239円 12,143円 2,499円 12,800円 12,960円 169,464円 10,524円
                      通常出荷日 4日目   4日目   39日目   11日目   2日目~   4日目   5日目   4日目   2日目   4日目  
                      商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 高所作業台 関連商品
                      その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション

                      富士 F12-19R用巾木セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました