(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚調節式園芸脚立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSH230
三脚調節式園芸脚立 キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,313円
税込単価
44,344円

【特長】・三ツの足が伸び縮み・庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60

Loading...

商品情報を表示

HSH230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSH230

1880~2230
4984842305300
851-4885
7000.0
-

1個

40,313( 44,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三ツの足が伸び縮み
・庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業が出来ます
【用途】
・植木などの剪定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三脚調節式園芸脚立の型番HSH230のページです。
型番HSH230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚調節式園芸脚立

三脚調節式園芸脚立

    三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

    三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

      三脚脚立 GMK型(園芸用)

      三脚脚立 GMK型(園芸用)

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

          伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

          伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

            アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

            アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                エダウチハシゴ

                エダウチハシゴ

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                    ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                    ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                        スベリ止め付脚立 はしご兼用

                        スベリ止め付脚立 はしご兼用

                          幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                          幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                            メーカー ナカオ アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ ミスミ アルインコ
                            通常価格 40,313円 63,210円 36,982円 174,199円 167,683円 33,500円 31,465円 40,607円 27,958円 206,050円 24,484円 9,751円 14,406円
                            通常出荷日 4日目   10日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   5日目   4日目   9日目~   4日目   2日目   1日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 135 130 100 - 100 100 100 100 100
                            材質1 アルミ - - - - アルミ アルミ - アルミ - アルミ - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 - - - - 50 42 - 30 - 30 - -

                            三脚調節式園芸脚立のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSH300
                            HSH370
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く)

                            53,000円

                            ( 58,300円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2470~29004984842305317851-48868700.09

                            61,504円

                            ( 67,654円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3140~35604984842305324851-488711200.0-

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました