(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グット 替こて先ヘラ型HS-40用
  • 数量スライド割引

グット 替こて先ヘラ型HS-40用 (レビュー)

通常価格(税別)
202円
税込価格
222円
通常出荷日
2日目
【商品仕様】
・こて先幅(mm):30
・HS-40用替えこて先
・JANコード:4975205550352
・トラスココード:112-8386
・質量:34g

グット 替こて先ヘラ型HS-40用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶着用
    評価 4.0満足度:4.02021/01/28
    熱溶着に使用しています。
    安価な点が良いです。
    機能は十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先ヘラ型HS-40用

グット 替こて先ヘラ型HS-40用

    足踏みシーラー

    足踏みシーラー

      足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

      足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

        足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

        足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

          朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

          朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

            ポリシーラー P200、P300

            ポリシーラー P200、P300

              ポリシーラー PC-300品番 01351C

              ポリシーラー PC-300品番 01351C

                ポリシーラー PC-200品番 01201C

                ポリシーラー PC-200品番 01201C

                  卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

                  卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

                    卓上シーラー (溶着専用タイプ)

                    卓上シーラー (溶着専用タイプ)

                      卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

                      卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

                        オートシーラー OPLシリーズ

                        オートシーラー OPLシリーズ

                          シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                          シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                            メーカー goot(太洋電機産業) コクゴ コクゴ コクゴ 朝日産業 コクゴ コクゴ コクゴ 三商 朝日産業 三商 コクゴ アズワン
                            通常価格 202円 125,000円 195,600円 123,600円 39,447円 19,200円 49,400円 24,600円 65,000円 15,429円 80,000円 281,200円 67,958円
                            通常出荷日 2日目   10日目   10日目   10日目   4日目   7日目   7日目   7日目   19日目   1日目~   19日目   10日目~   8日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。