(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-300
ヒートシーラー グット ヒートシーラー300W

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,444円 14,455円
税込単価
16,988円 15,901円

【特長】・ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用事例

グット ヒートシーラー300W  使用事例
 
商品情報を表示

HS-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
消費電力(W)
最高温度(℃)
全長(mm)
接着寸法長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-300

200
300
190
303
200
4975205710022
858-5935
2500

1個

15,444円

14,455

( 15,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます
・シール幅は300mmとワイドです(HS-400)
・シール幅は200mmとワイドです(HS-300)
・ダイヤルの調節(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着できます
・金属のボディーで抜群の耐久性と安定性があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートシーラーの型番HS-300のページです。
型番HS-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートシーラー

ヒートシーラー

    ヒートシーラー HS-400

    ヒートシーラー HS-400

      卓上シーラー 3-4914シリーズ

      卓上シーラー 3-4914シリーズ

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

          卓上シーラー PS-300

          卓上シーラー PS-300

            ヒートシーラー HS-300

            ヒートシーラー HS-300

              卓上シーラー(溶断専用タイプ)

              卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                  [EA305XB用]交換用ヒーター(5本)

                  [EA305XB用]交換用ヒーター(5本)

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                      AC100V/800W シーラー

                      AC100V/800W シーラー

                        アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

                        アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

                          [EA305XA用]交換用部品

                          [EA305XA用]交換用部品

                            メーカー goot(太洋電機産業) ケニス アズワン 朝日産業 三商 ケニス 石崎電機製作所 富士インパルス エスコ 朝日産業 エスコ 朝日産業 エスコ
                            通常価格 15,444円 25,200円 1,050円 46,000円 41,800円 17,460円 19,778円 19,200円 2,840円 68,800円 91,490円 25,919円 670円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   19日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 卓上シーラー - - - - - 卓上シーラー 卓上シーラー シーラー用オプション - 卓上シーラー 卓上シーラー シーラー用オプション
                            仕様 溶着専用 - - - - - 溶断専用 溶着・溶断可能 - - 溶着・溶断可能 溶断専用 -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            コード(m) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            接着寸法幅(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -

                            ヒートシーラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ヒートシールをする際に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            ヒートシールの作業をして出荷する時に利用しています。以前は足踏み式のヒートシールを使用していましたが、それに比べるとものが小さくてコンパクトで使いやすいです。足踏み式よりも価格が安くてメーカーの信頼性もあり安心して使うことができます。机に置いてヒートシールの作業をする時に高くて届かないため、手前に台を置いて調節して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シール幅
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            最高温度
                            (℃)
                            全長
                            (mm)
                            接着寸法長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            25,515円

                            ( 28,067円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3004002154403004975205710176113-14733800

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました