(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料タンク スプレーエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料タンク スプレーエース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
303,639円 238,781円
税込単価
334,003円 262,659円

【特長】・水・油性の両方に使える低圧型のスプレー式のペインターです。・タンク内...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    27000.0
  • 容量(L):
    18
  • トラスココード:
    853-5992
  • 材質:
    スチール、ウレタン、真鍮
  • 詳細タイプ:
    塗料タンク スプレーエース

(i)ご注意

  • 作業後は塗料ホース・塗装ガンをよく洗浄してから保管してください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番

HS-200N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-200N

1個

303,639円

238,781

( 262,659円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・油性の両方に使える低圧型のスプレー式のペインターです。
・タンク内に塗料缶を直接入れて使用するか塗料を注ぎ込んで使用できます。
・自動車の下回り塗装や一般塗装にも最適です。
【用途】
・自動車の下回り・その他一般塗装用
【材質】
・スチール、ウレタン、真鍮
【セット内容】
・塗料タンク・圧力調整用レギュレーター・塗料ホース・スプレーガン

(i)ご注意

  • 作業後は塗料ホース・塗装ガンをよく洗浄してから保管してください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗料タンク スプレーエースの型番HS-200Nのページです。
型番HS-200Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料タンク スプレーエース

塗料タンク スプレーエース

    エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

    エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

      ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

      ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

        マイティプーラーセット

        マイティプーラーセット

          パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

          パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

            パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

            パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所)

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所)

                充電式グリースガン

                充電式グリースガン

                  パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

                  パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

                    パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

                    パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

                      パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

                      パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

                        メーカー 日平機器 日平機器 ヤマダコーポレーション 日平機器 ザーレン ザーレン ザーレン ヤマダコーポレーション ザーレン ザーレン ザーレン
                        通常価格 303,639円 19,682円 339,500円 122,397円 12,812円 15,598円 18,317円 74,559円 44,204円 57,762円 53,994円
                        通常出荷日 5日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   10日目   5日目   8日目  
                        商品用途 その他 - - - - - - - - - -
                        商品タイプ その他 - - - - - - - - - -
                        その他 オプション - - - - - - - - - -
                        質量(g) 27000.0 - - - - - - - - - -
                        容量(L) 18 - - - - - - - - - -

                        塗料タンク スプレーエースのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました