(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃型標準スコヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

刃型標準スコヤー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
53,250円 ~ 129,750円  特別価格 
税込価格
58,575円 ~ 142,725円  特別価格 

【特長】・JISB7526規格の直角定規です。・測定面が一条の線であり被測定物...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    炭素工具鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
台長(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4520698002743
838-1015
20
230.0
75

1個

53,250円

41,763

( 45,939円 )

7日目

100
4520698002675
838-1010
24
700
150

1個

87,705円

78,890

( 86,779円 )

7日目

130
4520698002682
838-1011
28
1200.0
200

1個

129,750円

96,105

( 105,716円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISB7526規格の直角定規です。
・測定面が一条の線であり被測定物との隙間を通る光線によって容易に誤差を知ることが出来ます。
【用途】
・直角度の検査・測定に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃型標準スコヤー

刃型標準スコヤー

    平型スコヤー

    平型スコヤー

      厚形スコヤ

      厚形スコヤ

        アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

        アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

          刃型スコヤー Ⅰ型

          刃型スコヤー Ⅰ型

            台付スコヤー 焼なし  

            台付スコヤー 焼なし  

              台付スコヤー JIS1級

              台付スコヤー JIS1級

                厚口基準スコヤー

                厚口基準スコヤー

                  A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                  A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                      平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                      平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                        平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                        平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                          刃形標準スコヤ I型

                          刃形標準スコヤ I型

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK)
                            通常価格 53,250円 399,263円 37,000円 24,594円 30,166円 3,100円 11,600円 46,499円 3,300円 14,760円 5,200円 13,756円 39,600円
                            通常出荷日 7日目   19日目   3日目~   5日目~   3日目~   3日目~   7日目~   7日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目  
                            材質1 炭素工具鋼 炭素工具鋼(SS400) - - - - - 炭素工具鋼 - - - - -

                            刃型標準スコヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました