(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,581円
税込単価
2,839円

【特長】・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS029

10個

2,581( 2,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
【用途】
・H鋼の常設養生に。
【商品仕様】
・色:グレー
・適合H鋼厚さ(mm):21、22、24
・縦(mm):41
・長さ(m):1
・横(mm):32
・取付方法:接着剤(別売)
・JANコード:4560191709862
・トラスココード:785-1073
・質量:740g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレーの型番HS029のページです。
型番HS029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレー

MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレー

    H鋼セーフティーガード グレー

    H鋼セーフティーガード グレー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

        ソフトプロテクター 28606シリーズ

        ソフトプロテクター 28606シリーズ

          パイプ用保護クッション

          パイプ用保護クッション

            カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

            カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

              くるくるソフトモール

              くるくるソフトモール

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                          スムーザー

                          スムーザー

                            メーカー エムエフ エムエフ カーボーイ アズワン トラスコ中山 カーボーイ ユニット カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 2,581円 2,138円 269円 63,243円 771円 180円 8,461円 269円 230円 230円 330円 330円 4,390円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   10日目   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目   1日目   2日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ クッショングリップ - - その他クッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - 差し込みタイプ 貼付タイプ - - - - - - -
                            材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール - 軟質塩化ビニール 発泡ポリエチレン 塩化ビニール(PVC) - - - - - - -
                            グレー グレー - - ホワイト クリア グレー - - - - - グレー
                            縦×横×高さ (mm) 41×32×1000 - - - - - - - - - - - -

                            MF H鋼セーフティーガードHSG-21 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました