(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H鋼セーフティーガード グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS023
H鋼セーフティーガード グレー MF HコウセーフティーガードHSG-12 グレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,138円 2,040円
税込単価
2,352円 2,244円

【特長】・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます【用途】・H...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HS023 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合H鋼厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS023

11、12
34
23
4560191709800
785-1014
540
A(mm)/B(mm)/C(mm)/G(mm)/H(mm)/r(mm)/t(mm)/タイプ(屋内/屋外)/切断可否/反射有無/付属テープ有無/別作可否/油面接着可否/HSG-12

10個

2,138円

2,040

( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます
【用途】
・H鋼の常設養生に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H鋼セーフティーガード グレーの型番HS023のページです。
型番HS023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H鋼セーフティーガード グレー

H鋼セーフティーガード グレー

    H鋼セーフティーガード イエロー

    H鋼セーフティーガード イエロー

      9mm クッションマット

      9mm クッションマット

        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

          クッションマット(トラ)

          クッションマット(トラ)

            ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

            ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

              光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

              光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

                トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

                トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

                  安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                  安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                    メーカー エムエフ エムエフ エスコ カーボーイ エスコ 日大工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 2,138円 2,138円 3,500円 230円 4,900円 957円 908円 1,090円 197円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   1日目  
                    取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ - - - 貼付タイプ
                    材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール EVA樹脂 NBR(発泡ゴム) EVA樹脂 - - 軟質塩化ビニール ニトリルゴム(NBR)
                    グレー 黄/黒 - - - -
                    取付方法詳細 接着剤(別売) 接着剤(別売) - - - - - - -
                    長さ(m) 1 1 - - - - - - -

                    H鋼セーフティーガード グレーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HS021
                    HS025
                    HS027
                    HS031
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    適合H鋼厚さ
                    (mm)

                    (mm)

                    (mm)
                    トラスココード JANコード 質量(g) 備考

                    2,221円

                    ( 2,443円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    9、1033184560191709787785-0999450A(mm)/B(mm)/C(mm)/G(mm)/H(mm)/r(mm)/t(mm)/タイプ(屋内/屋外)/切断可否/反射有無/付属テープ有無/別作可否/油面接着可否/HSG-09

                    2,357円

                    ( 2,593円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    14、15、1638264560191709824785-1031640A(mm)/B(mm)/C(mm)/G(mm)/H(mm)/r(mm)/t(mm)/タイプ(屋内/屋外)/切断可否/反射有無/付属テープ有無/別作可否/油面接着可否/HSG-15

                    2,428円

                    ( 2,671円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    17、18、19、2039284560191709848785-1057680A(mm)/B(mm)/C(mm)/G(mm)/H(mm)/r(mm)/t(mm)/タイプ(屋内/屋外)/切断可否/反射有無/付属テープ有無/別作可否/油面接着可否/HSG-18

                    3,642円

                    ( 4,006円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    26、2851384560191709886785-10901000A(mm)/B(mm)/C(mm)/G(mm)/H(mm)/r(mm)/t(mm)/タイプ(屋内/屋外)/切断可否/反射有無/付属テープ有無/別作可否/油面接着可否/HSG-26

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました