(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H鋼セーフティーガード イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS020
H鋼セーフティーガード イエロー MF HコウセーフティーガードHSG-09 イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,221円
税込単価
2,443円

【特長】・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます【用途】・H...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HS020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合H鋼厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS020

9、10
33
18
785-0981
4560191709770
450

10個

2,221( 2,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます
【用途】
・H鋼の常設養生に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H鋼セーフティーガード イエローの型番HS020のページです。
型番HS020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H鋼セーフティーガード イエロー

H鋼セーフティーガード イエロー

    H鋼セーフティーガード グレー

    H鋼セーフティーガード グレー

      9mm クッションマット

      9mm クッションマット

        クッションマット(トラ)

        クッションマット(トラ)

          光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

          光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

            44x44x スポンジプロテクター

            44x44x スポンジプロテクター

              枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

              枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

                光 トラ柄スポンジプロテクター

                光 トラ柄スポンジプロテクター

                  安心クッション 丸型トラ柄

                  安心クッション 丸型トラ柄

                    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                      カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                      カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                        ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                        ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                          メーカー エムエフ エムエフ エスコ エスコ エスコ エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ 日大工業
                          通常価格 2,138円 2,138円 3,500円 4,900円 908円 900円 2,631円 1,828円 1,509円 197円 230円 957円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ コーナタイプクッション - シートタイプクッション シートタイプクッション - コーナタイプクッション - - パイプタイプクッション コーナタイプクッション - -
                          取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 卷きタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ その他 -
                          材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール EVA樹脂 EVA樹脂 - NBR(発泡ゴム) - - ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) NBR(発泡ゴム) -
                          グレー 黄/黒 - 黄/黒 - 黄/黒 - -
                          取付方法詳細 接着剤(別売) 接着剤(別売) - - - - - - - - - -

                          H鋼セーフティーガード イエローのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HS022
                          HS024
                          HS026
                          HS028
                          HS030
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適合H鋼厚さ
                          (mm)

                          (mm)

                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g)

                          2,138円

                          ( 2,352円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          11、123423785-10064560191709794540

                          2,357円

                          ( 2,593円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          14、15、163826785-10224560191709817640

                          2,428円

                          ( 2,671円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          17、18、19、203928785-10494560191709831680

                          2,536円

                          ( 2,790円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          21、22、244132785-10654560191709855740

                          3,358円

                          ( 3,694円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          26、285138785-108145601917098791000

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました