(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
235,090円
税込単価
258,599円

【特長】・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。・高強力ポリアリレート繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    20
  • トラスココード:
    851-8583
  • 質量(g):
    55600.0
  • 材質1:
    スリング:高強力ポリアリレート繊維
  • 材質2:
    フック:特殊合金

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

型番

HRSZ-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRSZ-200

1個

235,090( 258,599円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。
・高強力ポリアリレート繊維を使用していますので軽く強力です。
【用途】
・高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用
【商品仕様】
・寸法(mm)A:400
・高い絶縁性
・抜群の吸湿安定性
・軽量
・トラスココード:851-8583
・質量:55.6kg
【材質/仕上】
・スリング:高強力ポリアリレート繊維
・フック:特殊合金

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200の型番HRSZ-200のページです。
型番HRSZ-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200

    大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150

    大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150

      大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-100

      大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-100

        大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

        大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

          マルチスリングHE(両端アイ形)

          マルチスリングHE(両端アイ形)

            マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

            マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

              メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 シライ シライ
              通常価格 235,090円 161,763円 105,769円 60,171円 2,100円 10,358円
              通常出荷日 15日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   6日目~  
              商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
              最大使用荷重(t) 20 15 10 4.2 - 3.2
              トラスココード 851-8583 851-8582 851-8581 851-8579 - -
              質量(g) 55600.0 37700.0 7970.0 2930.0 - -
              材質1 スリング:高強力ポリアリレート繊維 スリング:高強力ポリアリレート繊維 スリング:高強力ポリアリレート繊維 スリング:高強力ポリアリレート繊維 - -

              大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              杭打機組立
              評価 3.0満足度:3.02022/10/01
              商品の絶縁性は抜群でした。吊具自体は結構ごついです。
              しかし人への感電が無くなったことでクレーン側のコンピューターと基盤が故障し一日で使用を中止しました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました