(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングスプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HRD023-300
マーキングスプレー 300ml マーキングスプレー 300ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円

【特長】・マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用しており、パター...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
  • 質量(g):
    349.000
  • 材質1:
    ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    鉄部:0.7~1.1、木部:0.4~0.9

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

HRD023-300 解除

Loading...

商品情報を表示

HRD023-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRD023-300

イエロー
818-0052
4976124263002

2個

1,224( 1,346円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用しており、パターンは円形です。
・鉛化合物やフロンは原料として配合しておりません。
【用途】
・林業・建築現場・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄工業などのマーキングに。

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングスプレー 300mlの型番HRD023-300のページです。
型番HRD023-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングスプレー 300ml

マーキングスプレー 300ml

    スプレーラッカー 400ml

    スプレーラッカー 400ml

      マーキングカラースプレー (細書)

      マーキングカラースプレー (細書)

        ガードレール補修用スプレー 300ml 白

        ガードレール補修用スプレー 300ml 白

          ラッカースプレーEXE 400ml

          ラッカースプレーEXE 400ml

            300ml 文字書き用スプレー

            300ml 文字書き用スプレー

              アクリルラッカースプレー 300ml

              アクリルラッカースプレー 300ml

                文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

                文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

                  高級サビ止めスプレー

                  高級サビ止めスプレー

                    蛍光スプレーYR 300ml

                    蛍光スプレーYR 300ml

                      ウスメ液 (ペイント)

                      ウスメ液 (ペイント)

                        ラッカースプレーEXE 300ml

                        ラッカースプレーEXE 300ml

                          安全防災用蛍光スプレー 300ml

                          安全防災用蛍光スプレー 300ml

                            メーカー ニッぺ ニッぺ シントーファミリー サンデーペイント ニッぺ エスコ ニッぺ サンデーペイント シントーファミリー 日本緑十字社 シントーファミリー ニッぺ アズワン
                            通常価格 1,224円 1,841円 580円 2,706円 988円 939円 889円 873円 883円 4,200円 358円 1,027円 3,136円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー その他 - ラッカースプレー - その他 - カラースプレー - ラッカースプレー カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 - - - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 -
                            質量(g) 349.000 481.000 - - 422.000 - 349.000 - - - - 349.000 -
                            材質1 ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - - - - - ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 -

                            マーキングスプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HRD021-300
                            HRD022-300
                            HRD024-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            1,224円

                            ( 1,346円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ホワイト818-00504976124262807

                            1,224円

                            ( 1,346円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド818-00514976124262906

                            1,224円

                            ( 1,346円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブラック818-00534976124263101

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました