(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハズマットピグピロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR7015
ハズマットピグピロー 【10~20個入り】 ハズマットピグピロー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,159円
税込単価
41,975円

【特長】・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。・ソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

Loading...

 
カタログを表示

HR7015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
油吸収量(L/箱)
横(mm)
縦(mm)
サイズ短辺(mm)
サイズ長辺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR7015

514-2211
7100.0
50
38
410
430
-
-
10

1パック

10個入り

38,159( 41,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
・ソックスで漏洩した液体を囲い込み、拡大を防ぎ、ピローで内側にたまった液体を吸収します。
・ほとんどの酸やアルカリに対応可能です。
【用途】
・オイル・水・酸・アルカリ用。
・ほとんどの液体に対応します。

(i)ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハズマットピグピロー の型番HR7015のページです。
型番HR7015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハズマットピグピロー

ハズマットピグピロー

    ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

    ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

      pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

      pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

        pig オリジナルピグソックス

        pig オリジナルピグソックス

          スーパーピグソックス

          スーパーピグソックス

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

              ピグピロー

              ピグピロー

                クリアスピルキット KIT367

                クリアスピルキット KIT367

                  粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

                  粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

                    油水吸収シート オイルキャッチャー

                    油水吸収シート オイルキャッチャー

                      超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

                      超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

                        ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                        ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                          pig ピグピート (約5KG/袋)

                          pig ピグピート (約5KG/袋)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション タイムケミカル トラスコ中山 JOHNAN ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 17,340円 40,329円 18,285円 17,933円 26,142円 13,099円 29,269円 18,331円 6,256円 1,097円 4,888円 18,301円 11,100円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ピロー チューブ ピロー チューブ ソックス/ブーム - ピロー 吸収材キット フレーク シート フレーク シート フレーク
                            用途 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 液体危険物用 オイル用
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP) - セルロース、ポリプロピレン(PP) バッグ:ビニール - - - - ピートモス

                            ハズマットピグピロー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PIL302
                            PIL306
                            PIL307
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 油吸収量(L/箱) 横(mm) 縦(mm) サイズ短辺(mm) サイズ長辺(mm)

                            33,706円

                            ( 37,077円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -514-304734003017.8200200200200

                            17,340円

                            ( 19,074円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -805-17071800.0308.9200200200200

                            28,757円

                            ( 31,633円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -514-30553200.0-38610610610610

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました