(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドビンラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-603
ハンドビンラック パネルラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,957円
税込単価
20,853円

【特長】・プラスチック製のビンをスチールラックに引っ掛けて使用します。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g):
    0.000

Loading...

商品情報を表示

HR-603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-603

682
240
327
135-7311

1個

18,957( 20,853円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のビンをスチールラックに引っ掛けて使用します。
【用途】
・小物保管に最適な棚です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドビンラックの型番HR-603のページです。
型番HR-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドビンラック

ハンドビンラック

    軽量ビンラック UPR型

    軽量ビンラック UPR型

      パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

      パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

        パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

        パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

          VN型コンテナ

          VN型コンテナ

            工具フック

            工具フック

              パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

              パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                パネルコンテナラック 用リングフック

                パネルコンテナラック 用リングフック

                  ドライバーフック

                  ドライバーフック

                    スパナフック(6丁掛け)

                    スパナフック(6丁掛け)

                      ペンチフック

                      ペンチフック

                        440x520mm クリップボード

                        440x520mm クリップボード

                          FRPハンドビン

                          FRPハンドビン

                            メーカー 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 日本ファイリング
                            通常価格 18,957円 23,549円 1,826円 34,380円 377円 1,019円 24,057円 1,218円 2,297円 2,487円 1,172円 2,460円 697円
                            通常出荷日 11日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 18日目  
                            材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 0.000 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドビンラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-604
                            HR-605
                            HR-810
                            HR-815
                            HR-817
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード

                            23,039円

                            ( 25,343円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            682275432135-7275

                            28,279円

                            ( 31,107円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            682310537135-7314

                            76,896円

                            ( 84,586円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            9003201118135-7276

                            107,421円

                            ( 118,163円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            9003201620135-7272

                            120,151円

                            ( 132,166円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            9003201820135-7303

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました