(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR3102
鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml テツブヨウ トタンヤネヨウスプレー 400ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,271円
税込単価
2,498円

【特長】・逆さに吹き付け出来る特殊ノズル(楕円)を使用しております。・鉛顔料を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間
  • 質量(g):
    481.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.4
  • 塗布面積([[M2]]):
    2

(i)ご注意

  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

商品情報を表示

HR3102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3102

チョコレート
-
818-0042
4976124300202

2個

2,271( 2,498円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆さに吹き付け出来る特殊ノズル(楕円)を使用しております。
・鉛顔料を使用しておりません。
【用途】
・門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など。

(i)ご注意

  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄部用・トタン屋根用スプレー 400mlの型番HR3102のページです。
型番HR3102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

    さび止めスプレー 300ml

    さび止めスプレー 300ml

      スプレーラッカー 400ml

      スプレーラッカー 400ml

        カラーさび止めスプレー 300ml

        カラーさび止めスプレー 300ml

          カラースプレー メタリック

          カラースプレー メタリック

            高級サビ止めスプレー

            高級サビ止めスプレー

              油性建物用 0.7L

              油性建物用 0.7L

                カラースプレーゼロ

                カラースプレーゼロ

                  カラースプレーZERO

                  カラースプレーZERO

                    水性木部用シーラー

                    水性木部用シーラー

                      油性シリコンラッカースプレー

                      油性シリコンラッカースプレー

                        油性建物用 2L

                        油性建物用 2L

                          ラッカースプレー

                          ラッカースプレー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー ロックペイント シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ カンペハピオ ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 2,271円 1,400円 1,841円 1,374円 992円 883円 2,026円 812円 812円 894円 1,202円 3,829円 467円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   5日目~   2日目~   1日目~   2日目   1日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) -
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - - - - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - -
                            質量(g) 481.000 - 481.000 350.000 - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - - - - 合成樹脂(アクリル)、水 - - -
                            容量(L) 0.4 0.3 0.4 0.3 - - - - - - - - -

                            鉄部用・トタン屋根用スプレー 400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR3101
                            HR3103
                            HR3107
                            HR3108
                            HR3110
                            HR3113
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他サニーレッド818-00414976124300103

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            コーヒーブラウン-818-00434976124300301

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他-818-00444976124300707

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他-818-00454976124300806

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他-818-00464976124301001

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            ブラック-818-00474976124301209

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました