(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性木部用シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性木部用シーラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
894円 ~ 2,169円
税込価格
983円 ~ 2,386円

【特長】・吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果が...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、水

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
815-9327
4976124400568
0.220
0.2
約2~2.5

2個

894( 983円 )

2日目

815-9328
4976124400575
0.730
0.7
約7~9

2個

2,169( 2,386円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので、上塗りが平滑に美しく仕上がります
・屋外木部に水性塗料(木部専用塗料は不可)を塗る場合、下塗りしておけば密着性が高くなり、上塗り塗料がはがれにくくなり、いっそう長持ちします
・水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます
【用途】
・屋内外の木製品・木工品の下塗りに
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性木部用シーラー

水性木部用シーラー

    ウスメ液 (ペイント)

    ウスメ液 (ペイント)

      防腐・防虫ステイン 0.7L

      防腐・防虫ステイン 0.7L

        油性木部保護塗料

        油性木部保護塗料

          シントー 水性カラースプレー

          シントー 水性カラースプレー

            ステインワニス

            ステインワニス

              ラッカースプレー

              ラッカースプレー

                水性ウッドリフォームペイント

                水性ウッドリフォームペイント

                  油性建物用 2L

                  油性建物用 2L

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      スプレーラッカー 400ml

                      スプレーラッカー 400ml

                        油性シリコンラッカースプレー

                        油性シリコンラッカースプレー

                          防腐・防虫ステイン 16L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                            メーカー ニッぺ シントーファミリー ロックペイント カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン ロックペイント アサヒペン ニッぺ カンペハピオ ロックペイント
                            通常価格 894円 358円 2,547円 2,650円 984円 877円 467円 1,300円 3,829円 11,354円 1,841円 1,202円 2,597円
                            通常出荷日 2日目   4日目   5日目   7日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            透明 透明 - - - - - - - コーヒーブラウン - - -
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - - - - - - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、水 - - - - - - - - - - - -

                            水性木部用シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました