(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,970円
税込単価
15,367円

【特長】・断熱専用の為に開発した凸凹で接地面を最小化した断熱ソールを採用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    あり
  • JANコード:
    4930650233281
  • トラスココード:
    136-6825
  • 質量(g):
    1550.000
  • 材質1:
    甲被:耐熱床革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/L/HI2/H/BO
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

HR208-M-255 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR208-M-255

1個

13,970( 15,367円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱専用の為に開発した凸凹で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
・強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
・靴内部に施したフェルトとコルクの効果的な配置で断熱性をUPしました。
【用途】
・溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
【材質】
・甲被:耐熱床革
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cmの型番HR208-M-255のページです。
型番HR208-M-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

    アスファルト舗装用 HSK207

    アスファルト舗装用 HSK207

      たびぐつハイガード 960HG

      たびぐつハイガード 960HG

        最強装備快テック指又ソックス

        最強装備快テック指又ソックス

          メーカー ノサックス ノサックス 日進ゴム 福徳産業
          通常価格 13,970円 12,912円 3,480円 1,206円
          通常出荷日 4日目   1日目~   3日目   1日目  
          商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 靴下
          規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
          形状 長編上靴 編上靴 編上靴 -
          耐油性 あり なし なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -

          溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました