(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,741円
税込単価
15,115円

【特長】・断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    あり
  • JANコード:
    4930650205288
  • トラスココード:
    136-6839
  • 質量(g):
    1450.000
  • 材質1:
    甲被:耐熱床革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/L/HI2/H/BO
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

HR208-255 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR208-255

1個

13,741( 15,115円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
・強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
・靴内部に施したフェルトとコルクの効果的な配置で断熱性をUPしました。
【用途】
・溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
【材質】
・甲被:耐熱床革
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208の型番HR208-255のページです。
型番HR208-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

    耐油衛生長アメ底白

    耐油衛生長アメ底白

      丸五 万年縫付

      丸五 万年縫付

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

          プロガード万年

          プロガード万年

            Achilles カレン400 白22.5cm

            Achilles カレン400 白22.5cm

              静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ

              静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ

                溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

                溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

                  防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

                  防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

                    メーカー ノサックス 福山ゴム工業 丸五 CAMMINARE 丸五 アキレス ミドリ安全 ノサックス シバタ工業
                    通常価格 13,741円 3,465円 3,749円 5,917円 3,755円 3,108円 20,313円 13,970円 17,633円
                    通常出荷日 4日目   1日目   6日目~   1日目~   6日目~   7日目   1日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - 安全靴 安全靴
                    規格 JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し - - JIS規格品 JIS規格品
                    形状 半長靴 長靴 - 長靴 半長靴 - - 長編上靴 長靴
                    耐油性 あり あり - なし なし - - あり なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし - - なし なし

                    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました