(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,479円
税込単価
14,827円

【特長】・断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用して...

詳細情報を確認する

  • サイズ(cm):
    25.5
  • JANコード:
    4930650204281
  • トラスココード:
    136-6832
  • 質量(g):
    1510.000
  • 材質1:
    甲被:耐熱床革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 色詳細:
    ブラック
  • 寸法(cm):
    25.5
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

HR207-255 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR207-255

1個

13,479( 14,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
・強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
・靴内部に施したフェルトとコルクの効果的な配置で断熱性をUPしました。
【用途】
・溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
【材質】
・甲被:耐熱床革
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cmの型番HR207-255のページです。
型番HR207-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

        溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

        溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

          溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

          溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

            超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

            超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

              スニーカーシリーズ

              スニーカーシリーズ

                サニフィット耐油長靴

                サニフィット耐油長靴

                  ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                  ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                    メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン ミドリ安全
                    通常価格 13,479円 13,970円 13,970円 13,741円 11,756円 6,613円 4,847円 5,200円 4,734円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                    サイズ(cm) 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 - - - -
                    JANコード 4930650204281 4930650233281 4930650211289 4930650205288 4930650209286 - - - -
                    トラスココード 136-6832 136-6825 134-3006 136-6839 136-6827 - - - -
                    質量(g) 1510.000 1550.000 1570.000 1450.000 1370.000 - - - -
                    材質1 甲被:耐熱床革 甲被:耐熱床革 甲被:耐熱床革 甲被:耐熱床革 甲被:耐熱床革 - - - -

                    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました