(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,756円
税込単価
12,932円

【特長】・断熱専用の為に開発した凸凹で接地面を最小化した断熱ソールを採用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    あり
  • JANコード:
    4930650209286
  • トラスココード:
    136-6827
  • 質量(g):
    1370.000
  • 材質1:
    甲被:耐熱床革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/L/HI2/H/BO
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

HR206K-255 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR206K-255

1個

11,756( 12,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱専用の為に開発した凸凹で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
・強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
・靴内部に施したフェルトとコルクの効果的な配置で断熱性をUPしました。
【用途】
・溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
【材質】
・甲被:耐熱床革
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cmの型番HR206K-255のページです。
型番HR206K-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

        溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

        溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

          溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

          溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm

            アスファルト舗装用 HSK207

            アスファルト舗装用 HSK207

              静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

              静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

                スニーカーシリーズ

                スニーカーシリーズ

                  超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

                  超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

                    先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

                    先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

                      メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 11,756円 13,741円 13,970円 13,970円 13,479円 12,912円 11,930円 4,847円 6,345円 8,484円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し JIS規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品
                      形状 短靴 半長靴 長編上靴 長編上靴 - 編上靴 編上靴 短靴 - 短靴
                      耐油性 あり あり あり あり - なし なし あり - なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし あり なし - なし

                      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました