(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細幅ストレッチ まくんです HR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR20-1.5-100X250
細幅ストレッチ まくんです HR FKK ホソハバストレッチ マクンデス HR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

【特長】・焼却しても塩素系ガスが発生しません・小巻なので手軽に利用可能配管・雑...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(m):
    250
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ディスペンサーは1箱につき1本のみ付属

型番

HR20-1.5-100X250 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR20-1.5-100X250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(μ)
引張破断強度(daN/[[CM2]])
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR20-1.5-100X250

HR20-1.5-100X250

4580402840795
781-1373
530.0
20
350
10

12個

772( 849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却しても塩素系ガスが発生しません
・小巻なので手軽に利用可能配管・雑誌などの結束作業に最適
【用途】
・荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に

(i)ご注意

  • ディスペンサーは1箱につき1本のみ付属
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細幅ストレッチ まくんです HRの型番HR20-1.5-100X250のページです。
型番HR20-1.5-100X250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細幅ストレッチ まくんです HR

細幅ストレッチ まくんです HR

    FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

    FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

      FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

      FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

        紙管なし ストレッチフィルム

        紙管なし ストレッチフィルム

          結束ラップ

          結束ラップ

            ストレッチフィルムミニ

            ストレッチフィルムミニ

              カラーストレッチフィルムミニ

              カラーストレッチフィルムミニ

                ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                  ラップ

                  ラップ

                    三友 ストレッチフィルム

                    三友 ストレッチフィルム

                      ハンディラップ

                      ハンディラップ

                        ダイカラップ(ポリエチレン)

                        ダイカラップ(ポリエチレン)

                          タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                          タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                            メーカー FKK(富士工業) FKK(富士工業) FKK(富士工業) トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス 三友産業 三友産業 大化工業 大化工業
                            通常価格 772円 283円 716円 12,022円 223円 668円 790円 1,732円 278円 1,775円 452円 1,468円 2,178円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                            幅(mm) 100 - - 500 50 - 50 - - - 100 - 500
                            長さ(m) 250 100 300 300 - 300 300 - - - 150 - 400
                            クリア クリア クリア - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) 基材:ポリエチレン 基材:ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            細幅ストレッチ まくんです HRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR17-1.5-100X250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(μ) 引張破断強度(daN/[[CM2]])

                            866円

                            ( 953円 )
                            12個 あり

                            4日目

                            104580402840788781-1365460.017310

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました