(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
153,678円 ~ 304,926円
税込価格
169,046円 ~ 335,419円

【商品仕様】<型番:PW730E>・コンパクト設計で、車への積み込みが容易です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 燃料タンク容量(L):
    3.6
  • 仕様詳細:
    ポンプ:3連プランジャー式
  • 給水方式:
    自吸式
  • 吸込み楊程:
    2.7m
  • 燃料:
    無鉛ガソリン

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


※型番:HPW1010E、HPW1513Eの付属品
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min)
吐出圧力(50Hz/60Hz)(MPa)
JANコード
トラスココード
材質1
騒音値(dB)
満タン時の最大使用時間
エンジン
質量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
560
950
750
10
10
4571136831289
474-3512
-
73.3
約2~3時間(使用状況によります)
空冷OHCガソリンエンジン
38
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル

1個

153,678( 169,046円 )

5日目

560
950
750
13
15
4571136831296
474-3521
-
73.2
約2~3時間(使用状況によります)
空冷OHCガソリンエンジン
39
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル

1個

211,507( 232,658円 )

5日目

570
600
635
30
7
4571136831579
828-0642
バルブプラグ:真鍮
-
-
G210F-C
50
高圧ホース10mm×20m、吸水ホース3/4×3m、余水ホース1/2×3m

1個

304,926( 335,419円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<型番:PW730E>
・コンパクト設計で、車への積み込みが容易です
・振動を軽減させる防振ゴムを採用しております
・大型フィルターの装備で、ごみのトラブルを未然に防止、耐久性がアップしております
・ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載です
・大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心、移動もスムーズです
<型番:HPW1010E、HPW1513E>
・ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単です
・全機種ポンプ内のエアー抜きを装備していますので圧力がスムーズに立ちあがります
・車輪はノーパンクタイヤを使用、荒れ地での使用もパンクの心配がありません
・電源の無い所でも洗浄できます

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

    モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

    モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

      モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

      モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

        エンジン式冷水高圧洗浄機

        エンジン式冷水高圧洗浄機

          高圧洗浄機 FBN/FIN

          高圧洗浄機 FBN/FIN

            エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

            エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

              高圧洗浄機 AJP-2050

              高圧洗浄機 AJP-2050

                エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

                エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

                  モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

                  モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)

                    高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

                    高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

                      ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

                      ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

                          エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N  (冷水タイプ)

                          エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)

                            メーカー ワキタ 日本クランツレ スーパー工業 日本クランツレ アイリスオーヤマ スーパー工業 リョービ スーパー工業 スーパー工業 レッキス工業 アサダ スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 153,678円 321,716円 359,278円 489,563円 18,893円 119,161円 38,443円 255,620円 765,106円 41,445円 26,271円 554,448円 103,232円
                            通常出荷日 5日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   4日目~   8日目   1日目   4日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 冷水 冷水 - 冷水 冷水 冷水 - 冷水 温水 冷水 - 冷水 冷水
                            仕様 エンジンタイプ 電動タイプ - エンジンタイプ 電動タイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ - エンジンタイプ エンジンタイプ
                            燃料タンク容量(L) 3.6 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 ポンプ:3連プランジャー式 - - - - - - - - - - - -

                            MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました