(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーラッカー 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーラッカー 400ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,841円 ~ 2,276円
税込価格
2,025円 ~ 2,504円

【特長】・霧が細かく、流れやタレがなく美しく仕上がります・有害な鉛化合物は原料...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    ラッカースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間
  • 質量(g):
    481.000
  • 容量(L):
    0.4
  • 塗布面積([[M2]]):
    ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなりの差があります。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
818-0019
4976124253003
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

4日目

ホワイト
-
818-0020
4976124250309
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

その他
-
818-0021
4976124250408
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

11日目

ブラック
-
818-0022
4976124250705
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

2日目

その他
つや消しブラック
818-0023
4976124250804
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

その他
-
818-0024
4976124251009
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

ブルー
-
818-0025
4976124251108
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

その他
マリンブルー
818-0026
4976124251306
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,015( 2,217円 )

1日目

-
818-0028
4976124251603
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,015( 2,217円 )

1日目

ライトグリーン
-
818-0029
4976124251702
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,015( 2,217円 )

1日目

エメラルドグリーン
-
818-0030
4976124251801
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,015( 2,217円 )

4日目

オレンジ
-
818-0031
4976124251900
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

チョコレート
-
818-0032
4976124252105
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

4日目

その他
-
818-0033
4976124252204
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

アイボリー
-
818-0034
4976124252303
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,015( 2,217円 )

4日目

グレー
-
818-0035
4976124252402
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

その他
-
818-0036
4976124252709
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

ゴールド
-
818-0037
4976124252808
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

2,276( 2,504円 )

4日目

シルバー
-
818-0038
4976124252907
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

透明
-
818-0039
4976124250101
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

1日目

その他
-
818-0040
4976124250200
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、有機溶剤

2個

1,841( 2,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・霧が細かく、流れやタレがなく美しく仕上がります
・有害な鉛化合物は原料として配合しておりません
・簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです
【用途】
・自転車・家具・冷蔵庫など家電製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなどに最適です
【材質】
・ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなりの差があります。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーラッカー 400ml

スプレーラッカー 400ml

    さび止めスプレー 300ml

    さび止めスプレー 300ml

      高級サビ止めスプレー

      高級サビ止めスプレー

        油性建物用 2L

        油性建物用 2L

          マーキングスプレー 300ml

          マーキングスプレー 300ml

            鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

            鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

              油性シリコンラッカースプレー

              油性シリコンラッカースプレー

                シントー 水性カラースプレー

                シントー 水性カラースプレー

                  カラーさび止めスプレー 300ml

                  カラーさび止めスプレー 300ml

                    ウスメ液 (ペイント)

                    ウスメ液 (ペイント)

                      水性多用途スプレー 420ml

                      水性多用途スプレー 420ml

                        水性木部用シーラー

                        水性木部用シーラー

                          油性建物用 0.7L

                          油性建物用 0.7L

                            メーカー ニッぺ ニッぺ シントーファミリー ロックペイント ニッぺ ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー アサヒペン ニッぺ ロックペイント
                            通常価格 1,841円 1,400円 883円 3,829円 1,224円 2,271円 1,202円 984円 1,374円 358円 1,140円 894円 2,026円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   5日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目   5日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー サビ止め塗料 - 建物用 カラースプレー - ラッカースプレー カラースプレー サビ止め塗料 - カラースプレー - 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(缶)
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - 夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 -
                            質量(g) 481.000 - - - 349.000 481.000 - - 350.000 - - - -
                            容量(L) 0.4 0.3 - - 0.3 0.4 - - 0.3 - - - -

                            スプレーラッカー 400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました