(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し付一槽水切シンク左水槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPOM1-900-L
引出し付一槽水切シンク左水槽 ジッケンダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,455円 ~ 77,253円  特別価格 
税込価格
65,401円 ~ 84,978円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。【用途】・工場、倉庫な...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ:
    左水槽

(i)ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

型番

KPOM1-900-L 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
キャスター
シンク数
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KPOM1-900-L

流し台
900×450×800
一槽
4560155870669
511-1897
17500.0
-
-
-

1個

59,455円

52,849

( 58,134円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
【セット内容】
・ジャバラホース
・排水トラップ

(i)ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し付一槽水切シンク左水槽

引出し付一槽水切シンク左水槽

    引出し付一槽水切シンク右水槽

    引出し付一槽水切シンク右水槽

      一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

      一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

          二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

          二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

            一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

              一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

              一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                  一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                  一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                    一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                    一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                        二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                        二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                          三槽シンクBG無ホース付

                          三槽シンクBG無ホース付

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 59,455円 147,250円 56,090円 106,250円 76,021円 54,648円 27,293円 53,205円 56,090円 35,578円 53,205円 76,021円 66,187円
                            通常出荷日 5日目~   8日目   5日目~   6日目~   5日目   8日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)
                            タイプ 左水槽 右水槽 右水槽 - 右水槽 - - 左水槽 左水槽 右水槽 右水槽 左水槽 -

                            引出し付一槽水切シンク左水槽のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました